Prodotti

H07ZZ-F (Cca) 1 X 10 NERO

Rif. Nexans 612025101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 11,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 80 A
  • Temperatura operativa minima: -20 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 120 NERO

Rif. Nexans 612039101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: 28,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 383 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 150 NERO

Rif. Nexans 612041101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Spessore guaina: 3,2 mm
  • Ø Cond.: 15,4 mm
  • Ø Esterno Max: 31,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 444 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 16 NERO

Rif. Nexans 612027101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 1,9 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 13,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 107 A
  • Temperatura operativa minima: -20 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 185 NERO

Rif. Nexans 612043101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
  • Spessore guaina: 3,4 mm
  • Ø Cond.: 16,9 mm
  • Ø Esterno Max: 34,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 510 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 240 NERO

Rif. Nexans 612045101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,4 mm
  • Spessore guaina: 3,5 mm
  • Ø Cond.: 19,5 mm
  • Ø Esterno Max: 38,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,08 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 607 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 25 NERO

Rif. Nexans 612029101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 15,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 135 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 300 NERO

Rif. Nexans 612047101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,6 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 21,6 mm
  • Ø Esterno Max: 41,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,064 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 703 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 35 NERO

Rif. Nexans 612031101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 2,2 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 17,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 169 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 400 NERO

Rif. Nexans 612049101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,8 mm
  • Spessore guaina: 3,8 mm
  • Ø Cond.: 25,1 mm
  • Ø Esterno Max: 46,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,049 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 823 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 50 NERO

Rif. Nexans 612033101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 2,4 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 20,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 207 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 500 NERO

Rif. Nexans 612051101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Spessore guaina: 4,0 mm
  • Ø Cond.: 28,5 mm
  • Ø Esterno Max: 52,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,038 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 946 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 630 NERO

Rif. Nexans 612052101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Spessore guaina: 4,1 mm
  • Ø Cond.: 32,8 mm
  • Ø Esterno Max: 57,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,029 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 1088 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 70 NERO

Rif. Nexans 612035101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 2,6 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 23,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 268 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 1 X 95 NERO

Rif. Nexans 612037101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 2,8 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 26,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 328 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 2 X 1 NERO

Rif. Nexans 612067101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,3 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 10,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 19 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 2 X 1,5 NERO

Rif. Nexans 612069101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,5 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 11,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 26 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 2 X 10 NERO

Rif. Nexans 612077101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,1 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 22,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 86 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 2 X 16 NERO

Rif. Nexans 612079101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,3 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 25,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 115 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 2 X 2,5 NERO

Rif. Nexans 612071101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 1,7 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 13,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 36 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 2 X 25 NERO

Rif. Nexans 612081101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 30,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 149 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 2 X 4 NERO

Rif. Nexans 612073101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 15,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 49 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 2 X 6 NERO

Rif. Nexans 612075101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 16,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 63 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 1 NERO

Rif. Nexans 612119001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,4 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 10,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 19 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 1,5 NERO

Rif. Nexans 612121001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,6 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 11,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 26 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 10 NERO

Rif. Nexans 612129001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,3 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 24,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 86 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 120 NERO

Rif. Nexans 612143001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 5,6 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: 60,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 410 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 150 NERO

Rif. Nexans 612145001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Spessore guaina: 6,0 mm
  • Ø Cond.: 15,4 mm
  • Ø Esterno Max: 66,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 473 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 16 NERO

Rif. Nexans 612131001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,5 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 27,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 115 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 185 NERO

Rif. Nexans 612147001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
  • Spessore guaina: 6,4 mm
  • Ø Cond.: 16,9 mm
  • Ø Esterno Max: 72,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 542 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 2,5 NERO

Rif. Nexans 612123001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 14,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 36 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 25 NERO

Rif. Nexans 612133001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 3,8 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 33,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 149 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 35 NERO

Rif. Nexans 612135001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,1 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 37,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 185 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 4 NERO

Rif. Nexans 612125001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 1,9 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 16,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 49 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 50 NERO

Rif. Nexans 612137001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 4,5 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 42,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 225 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 6 NERO

Rif. Nexans 612127001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,1 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 18,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 63 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 70 NERO

Rif. Nexans 612139001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 4,8 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 48,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 289 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 G 95 NERO

Rif. Nexans 612141001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 5,3 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 54,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 352 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 3 X 6 NERO

Rif. Nexans 612127101

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,1 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 18,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 54 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 1 NERO

Rif. Nexans 612171001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,5 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 11,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 17 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 1,5 NERO

Rif. Nexans 612173001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,7 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 13,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 23 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 10 NERO

Rif. Nexans 612181001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,4 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 26,5 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 75 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 120 NERO

Rif. Nexans 612195001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 6,0 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: 66,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 346 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 150 NERO

Rif. Nexans 612197001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Spessore guaina: 6,5 mm
  • Ø Cond.: 15,4 mm
  • Ø Esterno Max: 73,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 399 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 16 NERO

Rif. Nexans 612183001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 30,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 100 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 185 NERO

Rif. Nexans 612199001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
  • Spessore guaina: 7,0 mm
  • Ø Cond.: 16,9 mm
  • Ø Esterno Max: 80,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 456 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 2,5 NERO

Rif. Nexans 612175001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,9 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 15,5 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 32 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 240 NERO

Rif. Nexans 612201001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,4 mm
  • Spessore guaina: 7,7 mm
  • Ø Cond.: 19,5 mm
  • Ø Esterno Max: 91,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,08 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 538 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 25 NERO

Rif. Nexans 612185001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,1 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 36,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 127 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 300 NERO

Rif. Nexans 612203001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,6 mm
  • Spessore guaina: 8,4 mm
  • Ø Cond.: 23,0 mm
  • Ø Esterno Max: 101,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,064 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 621 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 35 NERO

Rif. Nexans 612187001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,4 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 41,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 158 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 4 NERO

Rif. Nexans 612177001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 17,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 42 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 50 NERO

Rif. Nexans 612189001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 4,8 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 47,5 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 192 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 6 NERO

Rif. Nexans 612179001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,3 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 20,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 54 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 70 NERO

Rif. Nexans 612191001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 5,2 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 54,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 246 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 4 G 95 NERO

Rif. Nexans 612193001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 5,9 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 61,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 298 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 5 G 1,5 NERO

Rif. Nexans 612225001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 14,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 23 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 5 G 10 NERO

Rif. Nexans 612233001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 29,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 75 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 5 G 16 NERO

Rif. Nexans 612235001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,9 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 33,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 100 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 5 G 2,5 NERO

Rif. Nexans 612227001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 17,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 32 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 5 G 25 NERO

Rif. Nexans 612237001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,4 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 40,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 127 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 5 G 4 NERO

Rif. Nexans 612229001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,2 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 19,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 42 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

H07ZZ-F (Cca) 5 G 6 NERO

Rif. Nexans 612231001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,5 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 22,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 54 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

TRIFLEX 07ZZ-F (Cca) 5 G 120 NERO

Rif. Nexans 612247001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 6,2 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: - mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 346 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

TRIFLEX 07ZZ-F (Cca) 5 G 185 NERO

Rif. Nexans 612251001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
  • Spessore guaina: 7,4 mm
  • Ø Cond.: 16,9 mm
  • Ø Esterno Max: - mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 456 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

TRIFLEX 07ZZ-F (Cca) 5 G 35 NERO

Rif. Nexans 612239001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,6 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: - mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 158 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

TRIFLEX 07ZZ-F (Cca) 5 G 50 NERO

Rif. Nexans 612241001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 5,2 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: - mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 192 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

TRIFLEX 07ZZ-F (Cca) 5 G 70 NERO

Rif. Nexans 612243001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 5,7 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: - mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 246 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

TRIFLEX 07ZZ-F (Cca) 5 G 95 NERO

Rif. Nexans 612245001

  • Imballo: Tagliati a misura (m)
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 5,6 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: - mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 298 A
  • Temperatura operativa minima: -40 °C

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-3-21; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60332-3-24 (Cat. C)
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
In luoghi in cui è richiesto un basso livello di emissione di fumo e gas corrosivi in caso di incedio o combustione.Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6).
In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari
Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm² di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Separatore: nastro TNT (sezioni ≥ 10 mm²)
  • Isolamento: gomma LS0H, qualità EI8
  • Separtore: nastro TNT (formazioni multipolari con sezioni ≤ 25 mm²)
  • Guaina: polimero reticolato LS0H, qualità EM8
  • Colore: grigio scuro

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Cavi bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Cavi quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Dark grey
Forma del conduttore
Circolare
Guaina esterna
LS0H crosslinked polymer EM8 quality
Isolamento
LS0H rubber compound, EI8 quality
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
Resistenza massima alla trazione in posa fissa
50 N/mm²
Resistenza massima alla trazione in posa mobile
15 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Fattore dinamico di curvatura
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Impermeabilita'
AD6
Resistenza chimica
Accidentale

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
LTC TRIFLEX H07ZZ-F [form.] 450/750V Halogen Free Cca-s1b,d1,a1 IMQ ◄HAR► [ordine] [anno] Made in Italy [logo CE] [metrica]