H07ZZ-F (Cca) 4 G 10 NERO
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
Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6). In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari

Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV.
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
4G10
Guaina esterna
LS0H crosslinked polymer EM8 quality
Identificazione delle anime
Black, brown, grey, green/yellow
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
10 mm²
Numero di anime
4
Peso ind.
815 kg/km
Spess. Medio Isol.
1,2 mm
Spessore guaina
3,4 mm
Ø Cond.
4,0 mm
Ø Esterno Max
26,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
1,91 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
75 A
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
Metratura richiesta
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Resistenza alle intemperie
Molto buona
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
IEC 60332-1-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LTC IEMMEQU ◄HAR► TRIFLEX H07RN-F [form.] Eca 450/750V - Fixed and Protected 600/1000V [ordine] [anno] Made in Italy (logo CE) [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 612214001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s1b,d1,a1