H07ZZ-F (Cca) 2 X 10 NERO
Certifications and labels
H07ZZ-F (Cca) 2 X 10 NERO
- Rif. Nexans : 612077101
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-3-21; LVD 2014/35/EU
-
TestEN 60332-3-24 (Cat. C)
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
In luoghi in cui è richiesto un basso livello di emissione di fumo e gas corrosivi in caso di incedio o combustione.Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6).
In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm² di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Separatore: nastro TNT (sezioni ≥ 10 mm²)
- Isolamento: gomma LS0H, qualità EI8
- Separtore: nastro TNT (formazioni multipolari con sezioni ≤ 25 mm²)
- Guaina: polimero reticolato LS0H, qualità EM8
- Colore: grigio scuro
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE
• Cavi bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Cavi quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.
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
Fire safety characteristics
Fire safety characteristics
Risorse
Risorse
Documentazione
Vendita e consegna Informazioni
Marcatura
LTC TRIFLEX H07ZZ-F [form.] 450/750V Halogen Free Cca-s1b,d1,a1 IMQ ◄HAR► [ordine] [anno] Made in Italy [logo CE] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 612214001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
- Organismo notificato : 0051 - IMQ
- Prestazione dichiarata : Cca-s1b,d1,a1
I nostri siti web
Seleziona il tuo paese per trovare i nostri prodotti e soluzioni
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania