TRIFLEX 07ZZ-F (Cca) 5 G 50 NERO

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-3-21; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60332-3-24 (Cat. C)
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
In luoghi in cui è richiesto un basso livello di emissione di fumo e gas corrosivi in caso di incedio o combustione.Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6).
In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari
Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm² di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Separatore: nastro TNT (sezioni ≥ 10 mm²)
  • Isolamento: gomma LS0H, qualità EI8
  • Separtore: nastro TNT (formazioni multipolari con sezioni ≤ 25 mm²)
  • Guaina: polimero reticolato LS0H, qualità EM8
  • Colore: grigio scuro

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Cavi bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Cavi quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Dark grey
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
5G50 (*)
Guaina esterna
LS0H crosslinked polymer EM8 quality
Identificazione delle anime
Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
Isolamento
LS0H rubber compound, EI8 quality
Materiale del conduttore
Rame nudo
Senza piombo
Yes

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Sezione nominale del conduttore del cavo
50 mm²
Numero di anime
5
Peso ind.
3560 kg/km
Spess. Medio Isol.
1,6 mm
Spessore guaina
5,2 mm
Ø Cond.
8,9 mm
Ø Esterno Max
- mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,386 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
192 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione in posa fissa
50 N/mm²
Resistenza massima alla trazione in posa mobile
15 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Fattore dinamico di curvatura
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Impermeabilita'
AD6
Resistenza alle intemperie
Molto buona
Resistenza chimica
Accidentale

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
IEC 60332-1-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
LTC TRIFLEX H07ZZ-F [form.] 450/750V Halogen Free Cca-s1b,d1,a1 IMQ ◄HAR► [ordine] [anno] Made in Italy [logo CE] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 612214001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s1b,d1,a1