POLYFLEX MINE

Prodotti

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x120+3G25

Rif. Nexans 1211434112

  • Formaz.: 3x120+3G25
  • Average insulation thickness in mm: 2,2/1,5
  • Diametro del conduttore (mm): 13,9/6,1
  • Peso ind.: 5385 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 4,0 mm
  • Spessore medio guaina : 4,5 mm
  • Ø Esterno Max: 47,5 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,161/0,78

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x120+3G25+2x1,5

Rif. Nexans 1211434012

  • Formaz.: 3x120+3G25+2x1,5
  • Average insulation thickness in mm: 2,2/1,5/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 13,9/6,1/1,5
  • Peso ind.: 5300 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 4,0 mm
  • Spessore medio guaina : 4,5 mm
  • Ø Esterno Max: 47,5 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,161/0,78/13,3

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x120+3G25+3x2,5

Rif. Nexans 1211434212

  • Formaz.: 3x120+3G25+3x2,5
  • Average insulation thickness in mm: 2,2/1,5/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 13,85/6,1/1,9
  • Peso ind.: 5405 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 4,0 mm
  • Spessore medio guaina : 4,5 mm
  • Ø Esterno Max: 47,5 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,161/0,554/7,98

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x150+3G25

Rif. Nexans 1211454012

  • Formaz.: 3x150+3G25
  • Average insulation thickness in mm: 2,3/1,5
  • Diametro del conduttore (mm): 15,4/6,1
  • Peso ind.: 6445 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 5,0 mm
  • Spessore medio guaina : 5,5 mm
  • Ø Esterno Max: 53,2 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,129/0,78

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x150+3G25+2x1,5

Rif. Nexans 1211454112

  • Formaz.: 3x150+3G25+2x1,5
  • Average insulation thickness in mm: 2,3/1,5/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 15,4/6,1/1,5
  • Peso ind.: 6430 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 5,0 mm
  • Spessore medio guaina : 5,5 mm
  • Ø Esterno Max: 53,2 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,129/0,78/13,3

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x150+3G25+2x2,5

Rif. Nexans 1211454212

  • Formaz.: 3x150+3G25+2x2,5
  • Average insulation thickness in mm: 2,3/1,5/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 15,4/6,1/1,9
  • Peso ind.: 6550 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 5,0 mm
  • Spessore medio guaina : 5,5 mm
  • Ø Esterno Max: 53,2 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,129/0,78/7,98

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x185+3G35+2x1,5

Rif. Nexans 1211474112

  • Formaz.: 3x185+3G35+2x1,5
  • Average insulation thickness in mm: 2,4/1,6/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 16,9/7,3/1,5
  • Peso ind.: 7955 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 5,4 mm
  • Spessore medio guaina : 5,9 mm
  • Ø Esterno Max: 57,6 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,106/0,554/13,3

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x185+3G35+2x2,5

Rif. Nexans 1211474212

  • Formaz.: 3x185+3G35+2x2,5
  • Average insulation thickness in mm: 2,4/1,6/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 16,9/7,3/1,9
  • Peso ind.: 8080 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 5,4 mm
  • Spessore medio guaina : 5,9 mm
  • Ø Esterno Max: 57,6 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,106/0,554/7,98

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x240+3G50+2x1,5

Rif. Nexans 1211494112

  • Formaz.: 3x240+3G50+2x1,5
  • Average insulation thickness in mm: 2,4/1,8/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 19,4/8,7/1,5
  • Peso ind.: 10005 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 5,4 mm
  • Spessore medio guaina : 5,9 mm
  • Ø Esterno Max: 62,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,0801/0,386/13,3

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x240+3G50+2x2,5

Rif. Nexans 1211494212

  • Formaz.: 3x240+3G50+2x2,5
  • Average insulation thickness in mm: 2,4/1,8/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 19,4/8,7/1,9
  • Peso ind.: 10140 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 5,4 mm
  • Spessore medio guaina : 5,9 mm
  • Ø Esterno Max: 62,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,0801/0,386/7,98

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x25+3G6

Rif. Nexans 1211334012

  • Formaz.: 3x25+3G6
  • Average insulation thickness in mm: 1,5/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 3,1/3,0
  • Peso ind.: 1270 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,0 mm
  • Spessore medio guaina : 2,3 mm
  • Ø Esterno Max: 23,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,78/3,30

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x25+3G6+2x1,5

Rif. Nexans 1211334112

  • Formaz.: 3x25+3G6+2x1,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,5/1,0/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 6,1/3,0/1,5
  • Peso ind.: 1310 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,0 mm
  • Spessore medio guaina : 2,3 mm
  • Ø Esterno Max: 23,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,78/3,30/13,3

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x25+3G6+2x2,5

Rif. Nexans 1211334212

  • Formaz.: 3x25+3G6+2x2,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,5/1,0/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 6,1/3,0/1,9
  • Peso ind.: 1370 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,0 mm
  • Spessore medio guaina : 2,3 mm
  • Ø Esterno Max: 23,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,780/3,30/7,98

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x35+3G6

Rif. Nexans 1211354012

  • Formaz.: 3x35+3G6
  • Average insulation thickness in mm: 1,6/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 7,3/3,0
  • Peso ind.: 1615 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,0 mm
  • Spessore medio guaina : 2,3 mm
  • Ø Esterno Max: 26,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,554/3,30

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x35+3G6+2x1,5

Rif. Nexans 1211354112

  • Formaz.: 3x35+3G6+2x1,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,6/1,0/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 7,3/3,0/1,5
  • Peso ind.: 1645 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,0 mm
  • Spessore medio guaina : 2,3 mm
  • Ø Esterno Max: 26,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,554/3,30/13,3

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x35+3G6+2x2,5

Rif. Nexans 1211354212

  • Formaz.: 3x35+3G6+2x2,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,6/1,0/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 7,3/3,0/1,9
  • Peso ind.: 1715 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,0 mm
  • Spessore medio guaina : 2,3 mm
  • Ø Esterno Max: 26,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,554/3,30/7,98

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x50+3G10

Rif. Nexans 1211374012

  • Formaz.: 3x50+3G10
  • Average insulation thickness in mm: 1,8/1,1
  • Diametro del conduttore (mm): 8,7/3,9
  • Peso ind.: 2375 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,0 mm
  • Spessore medio guaina : 3,3 mm
  • Ø Esterno Max: 32,6 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,386/1,91

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x50+3G10+2x1,5

Rif. Nexans 1211374112

  • Formaz.: 3x50+3G10+2x1,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,8/1,1/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 8,7/3,9/1,5
  • Peso ind.: 2385 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,0 mm
  • Spessore medio guaina : 3,3 mm
  • Ø Esterno Max: 32,6 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,386/1,91/13,3

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x50+3G10+2x2,5

Rif. Nexans 1211374212

  • Formaz.: 3x50+3G10+2x2,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,8/1,1/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 8,7/3,9/1,9
  • Peso ind.: 2490 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,0 mm
  • Spessore medio guaina : 3,3 mm
  • Ø Esterno Max: 32,6 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,386/1,91/7,98

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x70+3G16

Rif. Nexans 1211394012

  • Formaz.: 3x70+3G16
  • Average insulation thickness in mm: 1,9/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 10,5/5,0
  • Peso ind.: 3255 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,0 mm
  • Spessore medio guaina : 3,3 mm
  • Ø Esterno Max: 36,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,272/1,21

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x70+3G16+2x1,5

Rif. Nexans 1211394112

  • Formaz.: 3x70+3G16+2x1,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,9/1,2/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 10,5/5,0/1,5
  • Peso ind.: 3255 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,0 mm
  • Spessore medio guaina : 3,3 mm
  • Ø Esterno Max: 36,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,272/1,21/13,3

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x70+3G16+2x2,5

Rif. Nexans 1211394212

  • Formaz.: 3x70+3G16+2x2,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,9/1,2/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 10,5/5,0/1,9
  • Peso ind.: 3345 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,0 mm
  • Spessore medio guaina : 3,3 mm
  • Ø Esterno Max: 36,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,272/1,21/7,98

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x95+3G16

Rif. Nexans 1211414012

  • Formaz.: 3x95+3G16
  • Average insulation thickness in mm: 2,0/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 11,9/5,0
  • Peso ind.: 3945 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,0 mm
  • Spessore medio guaina : 3,3 mm
  • Ø Esterno Max: 40,2 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,206/1,21

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x95+3G16+2x1,5

Rif. Nexans 1211414112

  • Formaz.: 3x95+3G16+2x1,5
  • Average insulation thickness in mm: 2,0/1,2/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 11,9/5,0/1,5
  • Peso ind.: 3930 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,0 mm
  • Spessore medio guaina : 3,3 mm
  • Ø Esterno Max: 40,2 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,206/1,21/13,3

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x95+3G16+2x2,5

Rif. Nexans 1211414212

  • Formaz.: 3x95+3G16+2x2,5
  • Average insulation thickness in mm: 2,0/1,2/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 11,9/5,0/1,9
  • Peso ind.: 4025 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,0 mm
  • Spessore medio guaina : 3,3 mm
  • Ø Esterno Max: 40,2 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,206/1,21/7,98

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 4G10

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G10
  • Average insulation thickness in mm: 1.1
  • Diametro del conduttore (mm): 3.9
  • Peso ind.: 680 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,0 mm
  • Spessore medio guaina : 2,3 mm
  • Ø Esterno Max: 19,2 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 1.91

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 4G120

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G120
  • Average insulation thickness in mm: 2.2
  • Diametro del conduttore (mm): 13.85
  • Peso ind.: 6105 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,1 mm
  • Spessore medio guaina : 3,4 mm
  • Ø Esterno Max: 47,9 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0.161

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 4G150

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G150
  • Average insulation thickness in mm: 2.3
  • Diametro del conduttore (mm): 15.4
  • Peso ind.: 7535 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,3 mm
  • Spessore medio guaina : 3,6 mm
  • Ø Esterno Max: 53,3 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0.129

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 4G16

Rif. Nexans 121183012

  • Formaz.: 4G16
  • Average insulation thickness in mm: 1.2
  • Diametro del conduttore (mm): 5.0
  • Peso ind.: 960 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,0 mm
  • Spessore medio guaina : 2,3 mm
  • Ø Esterno Max: 22,1 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 1.21

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 4G25

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G25
  • Average insulation thickness in mm: 1.5
  • Diametro del conduttore (mm): 6.1
  • Peso ind.: 1540 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,5 mm
  • Spessore medio guaina : 2,8 mm
  • Ø Esterno Max: 26,5 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0.78

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 4G35

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G35
  • Average insulation thickness in mm: 1.6
  • Diametro del conduttore (mm): 7.3
  • Peso ind.: 2050 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,6 mm
  • Spessore medio guaina : 2,9 mm
  • Ø Esterno Max: 29,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0.554

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 4G50

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G50
  • Average insulation thickness in mm: 1.8
  • Diametro del conduttore (mm): 8.7
  • Peso ind.: 2820 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,6 mm
  • Spessore medio guaina : 2,9 mm
  • Ø Esterno Max: 34,3 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0.386

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 4G70

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G70
  • Average insulation thickness in mm: 1.9
  • Diametro del conduttore (mm): 10.5
  • Peso ind.: 3805 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 2,7 mm
  • Spessore medio guaina : 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 38,9 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0.272

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 4G95

Rif. Nexans

  • Formaz.: 4G95
  • Average insulation thickness in mm: 2.0
  • Diametro del conduttore (mm): 11.9
  • Peso ind.: 4925 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 3,0 mm
  • Spessore medio guaina : 3,3 mm
  • Ø Esterno Max: 44,0 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0.206

 

POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 5G2,5

Rif. Nexans

  • Formaz.: 5G2,5
  • Average insulation thickness in mm: 1.0
  • Diametro del conduttore (mm): 1.9
  • Peso ind.: 235 kg/km
  • Spess. Min. Guaina: 1,1 mm
  • Spessore medio guaina : 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 12,4 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 7.98

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    HD 308 S2; IEC 60228; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60332-1-2; IEC 60754-2

Impiego e tipo di posa

POLYFLEX MINE sono cavi creata per l’alimentazione di tutti i tipi di equipaggiamenti mobili e veicoli usati nelle cave, nelle miniere a cielo aperto e altre operazioni di ingegneria civile su larga scala. Per applicazioni in siti minerari e di fresatura, impianti di costruzione, industria ecc.
NOTA: Per installazioni non disciplinate dal Regolamento UE 305/2011.

Caratteristiche particolari

  • Zero Alogeni
  • Non propagante la fiamma
  • Buona flessibilità e resistenza all’abrasione
  • Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi, e agli oli minerali
  • Buona flessibilità e comportamento alle basse temperature

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -30°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 10 volte la dimensione minore del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm2 per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
  • Isolamento: EPR reticolato
  • Nastratura: nastro carta
  • Guaina: poliuretano TPU (antitorsione)
  • Colore: giallo

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Giallo
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Guaina esterna
Polyurethane TMPU
Isolamento
EPR cross-linked
Materiale del conduttore
Rame nudo
Nastratura
Paper tape

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione di prova
4 kV
Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione in posa fissa
50 N/mm2
Resistenza massima alla trazione in posa mobile
15 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
10 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-30 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-60 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LTC POLYFLEX MINE [form.] [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]