POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x185+3G35+2x1,5
Certifications and labels
POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 3x185+3G35+2x1,5
POLYFLEX MINE cables are designed for power supply connections to all types of mobile equipment and vehicles used in quarrying, open-cast mining and other large scale civil engineering operations.
Leggi di più- Rif. Nexans : 1211474112
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductHD 308 S2; IEC 60228; LVD 2014/35/EU
-
TestEN 60332-1-2; IEC 60754-2
Impiego e tipo di posa
POLYFLEX MINE sono cavi creata per l’alimentazione di tutti i tipi di equipaggiamenti mobili e veicoli usati nelle cave, nelle miniere a cielo aperto e altre operazioni di ingegneria civile su larga scala. Per applicazioni in siti minerari e di fresatura, impianti di costruzione, industria ecc.
NOTA: Per installazioni non disciplinate dal Regolamento UE 305/2011.
Caratteristiche particolari
- Zero Alogeni
- Non propagante la fiamma
- Buona flessibilità e resistenza all’abrasione
- Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi, e agli oli minerali
- Buona flessibilità e comportamento alle basse temperature
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -30°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 10 volte la dimensione minore del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm2 per posa fissa
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
- Isolamento: EPR reticolato
- Nastratura: nastro carta
- Guaina: poliuretano TPU (antitorsione)
- Colore: giallo
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
LTC POLYFLEX MINE [form.] [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]