POLYFLEX MINE - 0,6/1 kV - 4G70

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    HD 308 S2; IEC 60228; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60332-1-2; IEC 60754-2

Impiego e tipo di posa

POLYFLEX MINE sono cavi creata per l’alimentazione di tutti i tipi di equipaggiamenti mobili e veicoli usati nelle cave, nelle miniere a cielo aperto e altre operazioni di ingegneria civile su larga scala. Per applicazioni in siti minerari e di fresatura, impianti di costruzione, industria ecc.
NOTA: Per installazioni non disciplinate dal Regolamento UE 305/2011.

Caratteristiche particolari

  • Zero Alogeni
  • Non propagante la fiamma
  • Buona flessibilità e resistenza all’abrasione
  • Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi, e agli oli minerali
  • Buona flessibilità e comportamento alle basse temperature

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -30°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 10 volte la dimensione minore del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm2 per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
  • Isolamento: EPR reticolato
  • Nastratura: nastro carta
  • Guaina: poliuretano TPU (antitorsione)
  • Colore: giallo

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Giallo
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Formaz.
4G70
Guaina esterna
Polyurethane TMPU
Isolamento
EPR cross-linked
Materiale del conduttore
Rame nudo
Nastratura
Paper tape

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Average insulation thickness in mm
1.9
Diametro del conduttore (mm)
10.5
Peso ind.
3805 kg/km
Spess. Min. Guaina
2,7 mm
Spessore medio guaina
3,0 mm
Ø Esterno Max
38,9 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km)
0.272
Tensione di prova
4 kV
Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione in posa fissa
50 N/mm2
Resistenza massima alla trazione in posa mobile
15 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
10 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-30 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-60 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LTC POLYFLEX MINE [form.] [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]