NPE SUN H1Z2Z2-K

Prodotti

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 1,5

Rif. Nexans 180017101

  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Peso ind.: 32 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 30 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 29 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 24 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 10

Rif. Nexans 180025101

  • Formaz.: 1 x 10
  • Peso ind.: 125 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 98 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 93 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 79 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 10

Rif. Nexans 180025106

  • Formaz.: 1 x 10
  • Peso ind.: 125 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 98 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 93 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 79 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 120

Rif. Nexans 180039101

  • Formaz.: 1 x 120
  • Peso ind.: 1165 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 488 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 464 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 390 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 150

Rif. Nexans 180041101

  • Formaz.: 1 x 150
  • Peso ind.: 1480 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 566 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 538 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 453 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 16

Rif. Nexans 180027101

  • Formaz.: 1 x 16
  • Peso ind.: 185 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 132 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 125 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 107 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 16

Rif. Nexans 180027106

  • Formaz.: 1 x 16
  • Peso ind.: 185 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 132 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 125 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 107 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 185

Rif. Nexans 180043101

  • Formaz.: 1 x 185
  • Peso ind.: 1825 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 644 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 612 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 515 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 2,5

Rif. Nexans 180019101

  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Peso ind.: 43 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 41 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 39 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 33 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 240

Rif. Nexans 180045101

  • Formaz.: 1 x 240
  • Peso ind.: 2345 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 275 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 736 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 620 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 240

Rif. Nexans 180045106

  • Formaz.: 1 x 240
  • Peso ind.: 2345 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 275 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 736 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 620 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 25

Rif. Nexans 180029101

  • Formaz.: 1 x 25
  • Peso ind.: 280 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 176 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 167 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 142 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 35

Rif. Nexans 180031101

  • Formaz.: 1 x 35
  • Peso ind.: 370 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 218 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 207 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 176 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 4

Rif. Nexans 180021101

  • Formaz.: 1 x 4
  • Peso ind.: 60 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 55 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 52 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 44 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 4

Rif. Nexans 180021106

  • Formaz.: 1 x 4
  • Peso ind.: 60 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 55 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 52 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 44 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 50

Rif. Nexans 180033101

  • Formaz.: 1 x 50
  • Peso ind.: 520 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 276 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 262 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 221 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 6

Rif. Nexans 180023101

  • Formaz.: 1 x 6
  • Peso ind.: 82 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 70 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 67 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 57 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 6

Rif. Nexans 180023106

  • Formaz.: 1 x 6
  • Peso ind.: 82 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 70 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 67 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 57 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 70

Rif. Nexans 180035101

  • Formaz.: 1 x 70
  • Peso ind.: 715 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 347 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 330 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 278 A

 

NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 95

Rif. Nexans 180037101

  • Formaz.: 1 x 95
  • Peso ind.: 925 kg/km
  • Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 416 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo: 395 A
  • Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto: 333 A

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50618; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 50289-4-17; EN 60332-1-2; EN 61034-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Uso previsto in installazioni fotovoltaici secondo la HD 60364-7-712.
Sono progettati per uso permanente all’esterno o all’interno, per installazioni libere mobili, libere a sospensione e fisse. Installazione anche in condotti e su canaline, all’interno o sotto intonaco oltre che nelle apparecchiature. Adatto per l’applicazione su apparecchiature con isolamento di protezione (classe di protezione II).

Caratteristiche particolari
Funzionamento per almeno 25 anni in normali condizioni d’uso. Funzionamento a lungo termine (Indice di temperatura TI): 120°C riferito a 20.000 ore (EN 60216-1). Resistenza all’acqua AD7 (EN 60529).

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di installazione: -25°C 
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame stagnato, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: compound reticolato (LS0H)
  • Guaina: compound reticolato (LS0H)
  • Colore: nero, rosso
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
4 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-25 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
LA TRIVENETA CAVI NPE SUN H1Z2Z2-K [formazione] mm2 IEMMEQU ◄HAR► [anno] (CE logo) [ordine] [metrica]