NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 150

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50618; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 50289-4-17; EN 60332-1-2; EN 61034-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Uso previsto in installazioni fotovoltaici secondo la HD 60364-7-712.
Sono progettati per uso permanente all’esterno o all’interno, per installazioni libere mobili, libere a sospensione e fisse. Installazione anche in condotti e su canaline, all’interno o sotto intonaco oltre che nelle apparecchiature. Adatto per l’applicazione su apparecchiature con isolamento di protezione (classe di protezione II).

Caratteristiche particolari
Funzionamento per almeno 25 anni in normali condizioni d’uso. Funzionamento a lungo termine (Indice di temperatura TI): 120°C riferito a 20.000 ore (EN 60216-1). Resistenza all’acqua AD7 (EN 60529).

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di installazione: -25°C 
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame stagnato, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: compound reticolato (LS0H)
  • Guaina: compound reticolato (LS0H)
  • Colore: nero, rosso

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame stagnato
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Isolamento
Mescola reticolata
Guaina esterna
Mescola reticolata
Colore della guaina esterna
Nero
Senza alogeno
IEC 60754-1; IEC 60754-2
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
1 x 150

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
150 mm²
Ø Esterno Max
25,5 mm
Peso ind.
1480 kg/km
Ø Cond.
15,3 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
1/1 kV (1,8 kV DCMAX)
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,132 Ohm/km
Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo
566 A
Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo
538 A
Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto
453 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Temperatura Operativa
-40 ... 90 °C
Imballo
-
Temperatura massima di servizio del conduttore
120 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Fumo
IEC 60754-2
Densita' fumo
IEC 61034-1-2
Resistenza all'ozono
EN 50396:2005
Ritardante la fiamma
IEC 60332-1
Fattore di curvatura durante l'installazione
4 (xD)
Impermeabilita'
Passed 100 days 50°C water immersion test of EN 50525-2-21 annex D and E
Lunghezza
- m
Resistenza U.V.
EN 50289-4-17 method A, for 720h. Nexans prestige test 4000h
Resistenza alle vibrazioni
Condition AH 3 (sever industrial conditions) acc. to HD 60364-5-52
RoHS conform
RoHS 2011/65/EU
Temperatura d'installazione minima
-25 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C
Thermal endurance
IEC 60216-1-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
LA TRIVENETA CAVI NPE SUN H1Z2Z2-K [formazione] mm2 IEMMEQU ◄HAR► [anno] (CE logo) [ordine] [metrica]

 

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 180115001