NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 4
Certifications and labels
NPE SUN H1Z2Z2-K 1 x 4
Sono progettati per uso permanente all’esterno o all’interno, per installazioni libere mobili, libere a sospensione e fisse. Installazione anche in condotti e su canaline, all’interno o sotto intonaco oltre che nelle apparecchiature. Adatto per l’applicazione su apparecchiature con isolamento di protezione (classe di protezione II).
Leggi di più- Rif. Nexans : 180021106
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50618; LVD 2014/35/EU
-
TestEN 50289-4-17; EN 60332-1-2; EN 61034-2
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Uso previsto in installazioni fotovoltaici secondo la HD 60364-7-712.
Sono progettati per uso permanente all’esterno o all’interno, per installazioni libere mobili, libere a sospensione e fisse. Installazione anche in condotti e su canaline, all’interno o sotto intonaco oltre che nelle apparecchiature. Adatto per l’applicazione su apparecchiature con isolamento di protezione (classe di protezione II).
Caratteristiche particolari
Funzionamento per almeno 25 anni in normali condizioni d’uso. Funzionamento a lungo termine (Indice di temperatura TI): 120°C riferito a 20.000 ore (EN 60216-1). Resistenza all’acqua AD7 (EN 60529).
Condizioni di posa
- Temperatura minima di installazione: -25°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame stagnato, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: compound reticolato (LS0H)
- Guaina: compound reticolato (LS0H)
- Colore: nero, rosso
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
LA TRIVENETA CAVI NPE SUN H1Z2Z2-K [formazione] mm2 IEMMEQU ◄HAR► [anno] (CE logo) [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 180115001