2YSLCYK-J 3-PLUS / 2YSLCY-J 3-PLUS

Prodotti

2YSLCY-J 3-PLUS - 3 x 10 + 3G1,5

Rif. Nexans 401129425

  • Colore della guaina esterna: Trasparente
  • Formaz.: 3 x 10 + 3G1,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,0/0,7
  • Diametro del conduttore (mm): 4,0/1,5
  • Peso ind.: 490 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 10 + 3G1,5
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Esterno Max: 16,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 1,91/13,3
  • Portata in aria a 30°C: 60 A

 

2YSLCY-J 3-PLUS - 3 x 120 + 3G16

Rif. Nexans 401143425

  • Colore della guaina esterna: Trasparente
  • Formaz.: 3 x 120 + 3G16
  • Average insulation thickness in mm: 1,6/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 13,8/5,0
  • Peso ind.: 4275 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 120 + 3G16
  • Spessore medio guaina : 2,2 mm
  • Ø Esterno Max: 42,5 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,161/1,21
  • Portata in aria a 30°C: 276 A

 

2YSLCY-J 3-PLUS - 3 x 150 + 3G25

Rif. Nexans 401145425

  • Colore della guaina esterna: Trasparente
  • Formaz.: 3 x 150 + 3G25
  • Average insulation thickness in mm: 1,8/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 15,4/6,2
  • Peso ind.: 5430 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 150 + 3G25
  • Spessore medio guaina : 2,4 mm
  • Ø Esterno Max: 47,1 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,129/0,780
  • Portata in aria a 30°C: 319 A

 

2YSLCY-J 3-PLUS - 3 x 16 + 3G2,5

Rif. Nexans 401131425

  • Colore della guaina esterna: Trasparente
  • Formaz.: 3 x 1,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,0/0,8
  • Diametro del conduttore (mm): 5,0/2,0
  • Peso ind.: 745 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 16 + 3G2,5
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Esterno Max: 19,3 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 1,21/7,98
  • Portata in aria a 30°C: 80 A

 

2YSLCY-J 3-PLUS - 3 x 185 + 3G35

Rif. Nexans 401147425

  • Colore della guaina esterna: Trasparente
  • Formaz.: 3 x 185 + 3G35
  • Average insulation thickness in mm: 2,0/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 16,9/7,4
  • Peso ind.: 6696 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 185 + 3G35
  • Spessore medio guaina : 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 51,4 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,106/0,554
  • Portata in aria a 30°C: 364 A

 

2YSLCY-J 3-PLUS - 3 x 25 + 3G4

Rif. Nexans 401133425

  • Colore della guaina esterna: Trasparente
  • Formaz.: 3 x 1,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,2/0,8
  • Diametro del conduttore (mm): 6,2/,2,5
  • Peso ind.: 1075 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 25 + 3G4
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Esterno Max: 22,6 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,780/4,95
  • Portata in aria a 30°C: 101 A

 

2YSLCY-J 3-PLUS - 3 x 35 + 3G6

Rif. Nexans 401135425

  • Colore della guaina esterna: Trasparente
  • Formaz.: 3 x 35 + 3G6
  • Average insulation thickness in mm: 1,2/0,8
  • Diametro del conduttore (mm): 7,4/3,0
  • Peso ind.: 1420 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 35 + 3G6
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Esterno Max: 25,4 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,554/3,30
  • Portata in aria a 30°C: 126 A

 

2YSLCY-J 3-PLUS - 3 x 50 + 3G10

Rif. Nexans 401137425

  • Colore della guaina esterna: Trasparente
  • Formaz.: 3 x 50 + 3G10
  • Average insulation thickness in mm: 1,4/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 8,9/4,0
  • Peso ind.: 2040 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 50 + 3G10
  • Spessore medio guaina : 1,9 mm
  • Ø Esterno Max: 29,9 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,386/1,91
  • Portata in aria a 30°C: 153 A

 

2YSLCY-J 3-PLUS - 3 x 70 + 3G10

Rif. Nexans 401139425

  • Colore della guaina esterna: Trasparente
  • Formaz.: 3 x 70 + 3G10
  • Average insulation thickness in mm: 1,4/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 10,5/4,0
  • Peso ind.: 2650 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 70 + 3G10
  • Spessore medio guaina : 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 33,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,272/1,91
  • Portata in aria a 30°C: 196 A

 

2YSLCY-J 3-PLUS - 3 x 95 + 3G16

Rif. Nexans 401141425

  • Colore della guaina esterna: Trasparente
  • Formaz.: 3 x 95 + 3G16
  • Average insulation thickness in mm: 1,6/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 12,2/5,0
  • Peso ind.: 3470 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 95 + 3G16
  • Spessore medio guaina : 2,1 mm
  • Ø Esterno Max: 37,9 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,206/1,21
  • Portata in aria a 30°C: 238 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 10 + 3G1,5

Rif. Nexans

  • Colore della guaina esterna: Nero
  • Formaz.: 3 x 10 + 3G1,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,0/0,7
  • Diametro del conduttore (mm): 4,0/1,5
  • Peso ind.: 490 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 10 + 3G1,5
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Esterno Max: 16,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 1,91/13,3
  • Portata in aria a 30°C: 60 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 120 + 3G16

Rif. Nexans 401143401

  • Colore della guaina esterna: Nero
  • Formaz.: 3 x 120 + 3G16
  • Average insulation thickness in mm: 1,6/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 13,8/5,0
  • Peso ind.: 4275 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 120 + 3G16
  • Spessore medio guaina : 2,2 mm
  • Ø Esterno Max: 42,5 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,161/1,21
  • Portata in aria a 30°C: 276 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 150 + 3G25

Rif. Nexans 401145401

  • Colore della guaina esterna: Nero
  • Formaz.: 3 x 150 + 3G25
  • Average insulation thickness in mm: 1,8/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 15,4/6,2
  • Peso ind.: 5430 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 150 + 3G25
  • Spessore medio guaina : 2,4 mm
  • Ø Esterno Max: 47,1 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,129/0,780
  • Portata in aria a 30°C: 319 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 16 + 3G2,5

Rif. Nexans 401131401

  • Colore della guaina esterna: Nero
  • Formaz.: 3 x 1,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,0/0,8
  • Diametro del conduttore (mm): 5,0/2,0
  • Peso ind.: 745 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 16 + 3G2,5
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Esterno Max: 19,3 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 1,21/7,98
  • Portata in aria a 30°C: 80 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 185 + 3G35

Rif. Nexans 401147401

  • Colore della guaina esterna: Nero
  • Formaz.: 3 x 185 + 3G35
  • Average insulation thickness in mm: 2,0/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 16,9/7,4
  • Peso ind.: 6696 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 185 + 3G35
  • Spessore medio guaina : 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 51,4 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,106/0,554
  • Portata in aria a 30°C: 364 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 240 + 3G50

Rif. Nexans 401149401

  • Colore della guaina esterna: Nero
  • Formaz.: 3 x 240 + 3G50
  • Average insulation thickness in mm: 2,0/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 19,5/8,9
  • Peso ind.: 8571 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 240 + 3G50
  • Spessore medio guaina : 2,7 mm
  • Ø Esterno Max: 57,2 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,801/0,386
  • Portata in aria a 30°C: 430 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 240 + 3G50

Rif. Nexans 401149425

  • Colore della guaina esterna: Trasparente
  • Formaz.: 3 x 240 + 3G50
  • Average insulation thickness in mm: 2,0/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 19,5/8,9
  • Peso ind.: 8571 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 240 + 3G50
  • Spessore medio guaina : 2,7 mm
  • Ø Esterno Max: 57,2 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,801/0,386
  • Portata in aria a 30°C: 430 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 25 + 3G4

Rif. Nexans 401133401

  • Colore della guaina esterna: Nero
  • Formaz.: 3 x 1,5
  • Average insulation thickness in mm: 1,2/0,8
  • Diametro del conduttore (mm): 6,2/,2,5
  • Peso ind.: 1075 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 25 + 3G4
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Esterno Max: 22,6 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,780/4,95
  • Portata in aria a 30°C: 101 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 35 + 3G6

Rif. Nexans 401135401

  • Colore della guaina esterna: Nero
  • Formaz.: 3 x 35 + 3G6
  • Average insulation thickness in mm: 1,2/0,8
  • Diametro del conduttore (mm): 7,4/3,0
  • Peso ind.: 1420 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 35 + 3G6
  • Spessore medio guaina : 1,8 mm
  • Ø Esterno Max: 25,4 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,554/3,30
  • Portata in aria a 30°C: 126 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 50 + 3G10

Rif. Nexans 401137401

  • Colore della guaina esterna: Nero
  • Formaz.: 3 x 50 + 3G10
  • Average insulation thickness in mm: 1,4/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 8,9/4,0
  • Peso ind.: 2040 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 50 + 3G10
  • Spessore medio guaina : 1,9 mm
  • Ø Esterno Max: 29,9 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,386/1,91
  • Portata in aria a 30°C: 153 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 70 + 3G10

Rif. Nexans 401139401

  • Colore della guaina esterna: Nero
  • Formaz.: 3 x 70 + 3G10
  • Average insulation thickness in mm: 1,4/1,0
  • Diametro del conduttore (mm): 10,5/4,0
  • Peso ind.: 2650 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 70 + 3G10
  • Spessore medio guaina : 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 33,8 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,272/1,91
  • Portata in aria a 30°C: 196 A

 

2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 95 + 3G16

Rif. Nexans 401141401

  • Colore della guaina esterna: Nero
  • Formaz.: 3 x 95 + 3G16
  • Average insulation thickness in mm: 1,6/1,2
  • Diametro del conduttore (mm): 12,2/5,0
  • Peso ind.: 3470 kg/km
  • Sezione del conduttore in mm²: 3 x 95 + 3G16
  • Spessore medio guaina : 2,1 mm
  • Ø Esterno Max: 37,9 mm
  • Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km): 0,206/1,21
  • Portata in aria a 30°C: 238 A

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    DIN VDE 0281 part 13; EN 50525-2-51

Impiego e tipo di posa

Particolarmente indicato per l’alimentazione di motori con convertitori di frequenza, quando sono richieste prestazioni EMC. Adatto per ambienti secchi, umidi e bagnati. Adatto per posa statica all’interno. Posa esterna solo per 2YSLCYK-J.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona resistenza ai raggi UV (solo 2YSLCYK-J).
Buona resistenza agli olii e grassi industriali.
Buona resistenza alle basse temperature.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 8 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
  • Isolamento: polietilene PE
  • Fasciatura anime: nastro di poliestere
  • Schermo:
    1. nastro di poliestere e alluminio
    2. treccia di rame stagnato (schermatura 75 ± 5%)
  • Guaina esterna: PVC
  • Colore:
    • nero (2YSLCYK-J)
    • trasparente (2YSLCY-J)
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
Mescola termoplastica di PVC
Identificazione delle anime
Black, green/yellow, brown, green/yellow, grey, green/yellow
Isolamento
PE
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Aluminium polyester foil + tinned copper braid (coverage 75 ± 5%)

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
6
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
8 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LA TRIVENETA CAVI  2YSLCY(K)-J 3-PLUS [form.] 0,6/1 kV [anno] [ordine] [metrica]