2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 240 + 3G50
Certifications and labels
2YSLCYK-J 3-PLUS - 3 x 240 + 3G50
Particolarmente indicato per l’alimentazione di motori con convertitori di frequenza, quando sono richieste prestazioni EMC. Adatto per ambienti secchi, umidi e bagnati. Adatto per posa statica all’interno. Posa esterna solo per 2YSLCYK-J
Leggi di più- Rif. Nexans : 401149401
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductDIN VDE 0281 part 13; EN 50525-2-51
Impiego e tipo di posa
Particolarmente indicato per l’alimentazione di motori con convertitori di frequenza, quando sono richieste prestazioni EMC. Adatto per ambienti secchi, umidi e bagnati. Adatto per posa statica all’interno. Posa esterna solo per 2YSLCYK-J.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza ai raggi UV (solo 2YSLCYK-J).
Buona resistenza agli olii e grassi industriali.
Buona resistenza alle basse temperature.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 8 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
- Isolamento: polietilene PE
- Fasciatura anime: nastro di poliestere
- Schermo:
- nastro di poliestere e alluminio
- treccia di rame stagnato (schermatura 75 ± 5%)
- Guaina esterna: PVC
- Colore:
- nero (2YSLCYK-J)
- trasparente (2YSLCY-J)
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
LA TRIVENETA CAVI 2YSLCY(K)-J 3-PLUS [form.] 0,6/1 kV [anno] [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 401525001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
- Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE