2YSLCY-J 3-PLUS - 3 x 120 + 3G16

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    DIN VDE 0281 part 13; EN 50525-2-51

Impiego e tipo di posa

Particolarmente indicato per l’alimentazione di motori con convertitori di frequenza, quando sono richieste prestazioni EMC. Adatto per ambienti secchi, umidi e bagnati. Adatto per posa statica all’interno. Posa esterna solo per 2YSLCYK-J.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona resistenza ai raggi UV (solo 2YSLCYK-J).
Buona resistenza agli olii e grassi industriali.
Buona resistenza alle basse temperature.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 8 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
  • Isolamento: polietilene PE
  • Fasciatura anime: nastro di poliestere
  • Schermo:
    1. nastro di poliestere e alluminio
    2. treccia di rame stagnato (schermatura 75 ± 5%)
  • Guaina esterna: PVC
  • Colore:
    • nero (2YSLCYK-J)
    • trasparente (2YSLCY-J)

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Trasparente
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Formaz.
3 x 120 + 3G16
Guaina esterna
Mescola termoplastica di PVC
Identificazione delle anime
Black, green/yellow, brown, green/yellow, grey, green/yellow
Isolamento
PE
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Aluminium polyester foil + tinned copper braid (coverage 75 ± 5%)

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Average insulation thickness in mm
1,6/1,2
Diametro del conduttore (mm)
13,8/5,0
Numero di anime
6
Peso ind.
4275 kg/km
Sezione del conduttore in mm²
3 x 120 + 3G16
Spessore medio guaina
2,2 mm
Ø Esterno Max
42,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km)
0,161/1,21
Portata in aria a 30°C
276 A
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
8 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LA TRIVENETA CAVI  2YSLCY(K)-J 3-PLUS [form.] 0,6/1 kV [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 401515001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
  • Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE