07BQ-F
Certifications and labels
07BQ-F
Possono essere installati all’interno ed all’esterno, in ambienti secchi umidi o bagnati. Per applicazioni per servizio pesante e per l’alimentazione di macchine industriali e agricole.
Leggi di più07BQ-F 7G1.5
Rif. Nexans 116301009
- Formaz.: 7G1,5
- Identificazione delle anime: Anime nere con numeri bianchi + verde/giallo
- Numero di anime: 7
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 12,5 mm
- Portata in aria a 30°C: 16 A
07BQ-F 12G1.5
Rif. Nexans 116373009
- Formaz.: 12G1,5
- Identificazione delle anime: Anime nere con numeri bianchi + verde/giallo
- Numero di anime: 12
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 15,5 mm
- Portata in aria a 30°C: 16 A
07BQ-F 16G2.5
Rif. Nexans 116423009
- Formaz.: 16G2,5
- Identificazione delle anime: Anime nere con numeri bianchi + verde/giallo
- Numero di anime: 16
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 22,2 mm
- Portata in aria a 30°C: 25 A
07BQ-F 1 x 10
Rif. Nexans 116025109
- Formaz.: 1x10
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
- Ø Cond.: 4,0 mm
- Ø Esterno Max: 8,8 mm
- Portata in aria a 30°C: 80 A
07BQ-F 1 x 16
Rif. Nexans 116027109
- Formaz.: 1x16
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Ø Cond.: 5,0 mm
- Ø Esterno Max: 10,0 mm
- Portata in aria a 30°C: 107 A
07BQ-F 1 x 25
Rif. Nexans 116029109
- Formaz.: 1x25
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Ø Cond.: 6,2 mm
- Ø Esterno Max: 11,6 mm
- Portata in aria a 30°C: 135 A
07BQ-F 4G25
Rif. Nexans 116185009
- Formaz.: 4G25
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio + verde/giallo
- Numero di anime: 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Ø Cond.: 6,2 mm
- Ø Esterno Max: 26,4 mm
- Portata in aria a 30°C: 127 A
07BQ-F 5G25
Rif. Nexans 116237009
- Formaz.: 5G25
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Ø Cond.: 6,2 mm
- Ø Esterno Max: 29,8 mm
- Portata in aria a 30°C: 127 A
07BQ-F 1 x 35
Rif. Nexans 116031109
- Formaz.: 1x35
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Ø Cond.: 7,4 mm
- Ø Esterno Max: 12,9 mm
- Portata in aria a 30°C: 169 A
07BQ-F 4G35
Rif. Nexans 116187009
- Formaz.: 4G35
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio + verde/giallo
- Numero di anime: 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Ø Cond.: 7,4 mm
- Ø Esterno Max: 30,0 mm
- Portata in aria a 30°C: 158 A
07BQ-F 5G35
Rif. Nexans 116239009
- Formaz.: 5G35
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Ø Cond.: 7,4 mm
- Ø Esterno Max: 33,2 mm
- Portata in aria a 30°C: 158 A
07BQ-F 1 x 50
Rif. Nexans 116033109
- Formaz.: 1x50
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Ø Cond.: 8,9 mm
- Ø Esterno Max: 14,9 mm
- Portata in aria a 30°C: 207 A
07BQ-F 4G50
Rif. Nexans 116189009
- Formaz.: 4G50
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio + verde/giallo
- Numero di anime: 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Ø Cond.: 8,9 mm
- Ø Esterno Max: 34,7 mm
- Portata in aria a 30°C: 192 A
07BQ-F 5G50
Rif. Nexans 116241009
- Formaz.: 5 G 50
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Ø Cond.: 8,9 mm
- Ø Esterno Max: 38,4 mm
- Portata in aria a 30°C: 192 A
07BQ-F 1 x 70
Rif. Nexans 116035109
- Formaz.: 1x70
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Ø Cond.: 10,5 mm
- Ø Esterno Max: 16,8 mm
- Portata in aria a 30°C: 268 A
07BQ-F 4G70
Rif. Nexans 116191009
- Formaz.: 4G70
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio + verde/giallo
- Numero di anime: 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Ø Cond.: 10,5 mm
- Ø Esterno Max: 39,1 mm
- Portata in aria a 30°C: 246 A
07BQ-F 5G70
Rif. Nexans 116243009
- Formaz.: 5 G 70
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Ø Cond.: 10,5 mm
- Ø Esterno Max: 43,7 mm
- Portata in aria a 30°C: 246 A
07BQ-F 1 x 95
Rif. Nexans 116037109
- Formaz.: 1x95
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
- Ø Cond.: 12,2 mm
- Ø Esterno Max: 18,8 mm
- Portata in aria a 30°C: 328 A
07BQ-F 4G95
Rif. Nexans 116193009
- Formaz.: 4G95
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio + verde/giallo
- Numero di anime: 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
- Ø Cond.: 12,2 mm
- Ø Esterno Max: 43,9 mm
- Portata in aria a 30°C: 298 A
07BQ-F 5G95
Rif. Nexans 116245009
- Formaz.: 5G95
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
- Ø Cond.: 12,2 mm
- Ø Esterno Max: 48,7 mm
- Portata in aria a 30°C: 298 A
07BQ-F 1 x 120
Rif. Nexans 116039109
- Formaz.: 1x120
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
- Ø Cond.: 13,8 mm
- Ø Esterno Max: 20,9 mm
- Portata in aria a 30°C: 383 A
07BQ-F 1 x 150
Rif. Nexans 116041109
- Formaz.: 1x150
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
- Ø Cond.: 15,4 mm
- Ø Esterno Max: 22,9 mm
- Portata in aria a 30°C: 444 A
07BQ-F 1 x 185
Rif. Nexans 116043109
- Formaz.: 1x185
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
- Ø Cond.: 16,9 mm
- Ø Esterno Max: 24,9 mm
- Portata in aria a 30°C: 510 A
07BQ-F 1 x 240
Rif. Nexans 116045109
- Formaz.: 1x240
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
- Ø Cond.: 19,5 mm
- Ø Esterno Max: 28,0 mm
- Portata in aria a 30°C: 607 A
07BQ-F 1 x 300
Rif. Nexans 116047109
- Formaz.: 1x300
- Identificazione delle anime: Nero
- Numero di anime: 1
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
- Ø Cond.: 21,6 mm
- Ø Esterno Max: 30,8 mm
- Portata in aria a 30°C: 703 A
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-21; LVD 2014/35/EU
-
TestEN 50267-2-2; IEC 60332-1; IEC 60754-1; IEC 60754-2
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Possono essere installati all’interno ed all’esterno, in ambienti secchi umidi o bagnati. Per applicazioni per servizio pesante e per l’alimentazione di macchine industriali e agricole. Per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie quali utensili elettrici (per es. trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici) ed apparecchi di riscaldamento purché non vengano a contatto con parti calde e non siano soggetti a radiazione di calore. In caso di funzionamento ad alte temperature si deve evitare il contatto con la pelle. Adatti all’uso per installazioni fisse su facciate di edifici provvisori e baracche di cantiere destinate all’alloggio. È permesso l’uso fino a 1000 V in c.a. per installazioni fisse e protette (in condotti o apparecchi). Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e all’abrasione. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature.
Buona resistenza ai raggi UV (ISO 4892-2). Resistente all’acqua di mare.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -40°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm2 per posa fissa
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: gomma EPR, qualità EI6 (spessori secondo IEC 60502-1)
- Riempitivo (opzionale): gomma LS0H, penetrante tra le anime (solo cavi multipolari)
- Guaina: poliuretano TMPU LS0H
- Colore: arancio
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
LTC 07BQ-F [form.] Eca [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]