07BQ-F 5G35

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-21; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 50267-2-2; IEC 60332-1; IEC 60754-1; IEC 60754-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Possono essere installati all’interno ed all’esterno, in ambienti secchi umidi o bagnati. Per applicazioni per servizio pesante e per l’alimentazione di macchine industriali e agricole. Per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie quali utensili elettrici (per es. trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici) ed apparecchi di riscaldamento purché non vengano a contatto con parti calde e non siano soggetti a radiazione di calore. In caso di funzionamento ad alte temperature si deve evitare il contatto con la pelle. Adatti all’uso per installazioni fisse su facciate di edifici provvisori e baracche di cantiere destinate all’alloggio. È permesso l’uso fino a 1000 V in c.a. per installazioni fisse e protette (in condotti o apparecchi). Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari
Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e all’abrasione. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature. 
Buona resistenza ai raggi UV (ISO 4892-2). Resistente all’acqua di mare.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -40°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm2  per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: gomma EPR, qualità EI6 (spessori secondo IEC 60502-1)
  • Riempitivo (opzionale): gomma LS0H, penetrante tra le anime (solo cavi multipolari)
  • Guaina: poliuretano TMPU LS0H 
  • Colore: arancio

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Formaz.
5G35
Materiale del conduttore
Rame nudo
Forma del conduttore
Circolare
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Isolamento
EPR rubber compound
Guaina esterna
TMPU polyurethane
Senza piombo
Yes
Colore della guaina esterna
Arancio
Identificazione delle anime
Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
5
Sezione nominale del conduttore del cavo
35 mm²
Ø Cond.
7,4 mm
Spess. Medio Isol.
1,4 mm
Peso ind.
2360 kg/km
Ø Esterno Max
33,2 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,554 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
158 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione in posa fissa
50 N/mm2
Resistenza massima alla trazione in posa mobile
15 N/mm2
Resistenza meccanica agli urti
Buona

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Lunghezza
- m
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Imballo
-
Temperatura d'installazione minima
-40 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Resistenza chimica
Buona
Resistenza all'olio
Yes
Resistenza alle intemperie
Buona
Fattore dinamico di curvatura
6 (xD)
Temperatura operativa minima
-60 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
Y

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

LTC 07BQ-F [form.] Eca [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 116404001