07BQ-F 4G50
Certifications and labels
07BQ-F 4G50
Possono essere installati all’interno ed all’esterno, in ambienti secchi umidi o bagnati. Per applicazioni per servizio pesante e per l’alimentazione di macchine industriali e agricole.
Leggi di più- Rif. Nexans : 116189009
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-21; LVD 2014/35/EU
-
TestEN 50267-2-2; IEC 60332-1; IEC 60754-1; IEC 60754-2
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Possono essere installati all’interno ed all’esterno, in ambienti secchi umidi o bagnati. Per applicazioni per servizio pesante e per l’alimentazione di macchine industriali e agricole. Per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie quali utensili elettrici (per es. trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici) ed apparecchi di riscaldamento purché non vengano a contatto con parti calde e non siano soggetti a radiazione di calore. In caso di funzionamento ad alte temperature si deve evitare il contatto con la pelle. Adatti all’uso per installazioni fisse su facciate di edifici provvisori e baracche di cantiere destinate all’alloggio. È permesso l’uso fino a 1000 V in c.a. per installazioni fisse e protette (in condotti o apparecchi). Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e all’abrasione. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature.
Buona resistenza ai raggi UV (ISO 4892-2). Resistente all’acqua di mare.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -40°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm2 per posa fissa
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: gomma EPR, qualità EI6 (spessori secondo IEC 60502-1)
- Riempitivo (opzionale): gomma LS0H, penetrante tra le anime (solo cavi multipolari)
- Guaina: poliuretano TMPU LS0H
- Colore: arancio
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
LTC 07BQ-F [form.] Eca [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 116404001