RG26H1M16X SLIMPOWER PLUS HT105 - 18/30(36) kV

Prodotti

RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 120

Rif. Nexans 587143106

  • Peso ind.: 6475 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 35,2 mm
  • Ø Cond.: 13,0 mm
  • Ø Esterno Max: 76,1 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,205 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,31 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 449 A
  • Portata interrato a 20° C: 387 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km

 

RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 150

Rif. Nexans 587145106

  • Peso ind.: 7350 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 36,1 mm
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 78,0 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,166 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,34 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 506 A
  • Portata interrato a 20° C: 432 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km

 

RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 185

Rif. Nexans 587147106

  • Peso ind.: 8510 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 37,4 mm
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 80,8 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,133 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,37 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 582 A
  • Portata interrato a 20° C: 489 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km

 

RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 240

Rif. Nexans 587149106

  • Peso ind.: 10310 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 39,7 mm
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 85,7 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,102 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,41 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 689 A
  • Portata interrato a 20° C: 567 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km

 

RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 300

Rif. Nexans 587151106

  • Peso ind.: 12472 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 42,6 mm
  • Ø Cond.: 20,6 mm
  • Ø Esterno Max: 92,1 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,083 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,46 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 790 A
  • Portata interrato a 20° C: 640 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,095 Ohm/km

 

RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 35

Rif. Nexans 587135106

  • Peso ind.: 3880 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 31,8 mm
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 68,7 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,669 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,2 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 215 A
  • Portata interrato a 20° C: 200 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km

 

RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 50

Rif. Nexans 587137106

  • Peso ind.: 4365 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 32,9 mm
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 71,0 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,516 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,22 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 256 A
  • Portata interrato a 20° C: 231 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km

 

RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 70

Rif. Nexans 587139106

  • Peso ind.: 4940 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 33,3 mm
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 71,9 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,358 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,25 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 319 A
  • Portata interrato a 20° C: 284 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km

 

RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 95

Rif. Nexans 587141106

  • Peso ind.: 5725 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 34,2 mm
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 73,8 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,258 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 389 A
  • Portata interrato a 20° C: 339 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35334; HD 620; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria, in tubo o canale. In caso di esposizione ai raggi UV è necessaria una protezione adeguata.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari precordati, isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C.  Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso 
  • Isolamento (spessore ridotto): gomma, qualità G26 senza piombo (HD 620 DIH 2)
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: fili di rame rosso, con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
  • Colore: rosso

LS0H = Low Smoke Zero Halogen
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
Materiale termoplastico senza alogeni (G)
Isolamento
HEPR
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Plain copper wires with helically wounded copper tape
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
18 / 30 (36) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
300 °C
Temperatura operativa massima
105 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free LA TRIVENETA CAVI RG26H1M16 SLIMPOWER PLUS HT105 18/30 kV Cca-s1b,d1,a1 [form.] [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3