RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 300
Certifications and labels
RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 300
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria, in tubo o canale. In caso di esposizione ai raggi UV è necessaria una protezione adeguata. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Leggi di più- Rif. Nexans : 587151106
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; CEI-UNEL 35334; HD 620; IEC 60502-2
Impiego e tipo di posa
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria, in tubo o canale. In caso di esposizione ai raggi UV è necessaria una protezione adeguata.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm² di sezione del rame
Descrizione
- Cavi tripolari precordati, isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali.
- Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
- Strato semiconduttore: estruso
- Isolamento (spessore ridotto): gomma, qualità G26 senza piombo (HD 620 DIH 2)
- Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
- Schermo: fili di rame rosso, con nastro di rame in controspirale
- Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
- Colore: rosso
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
Pb free LA TRIVENETA CAVI RG26H1M16 SLIMPOWER PLUS HT105 18/30 kV Cca-s1b,d1,a1 [form.] [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3