RG26H1M16X 18/30(36)kV - 3 x 1 x 150

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35334; HD 620; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria, in tubo o canale. In caso di esposizione ai raggi UV è necessaria una protezione adeguata.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari precordati, isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C.  Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso 
  • Isolamento (spessore ridotto): gomma, qualità G26 senza piombo (HD 620 DIH 2)
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: fili di rame rosso, con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
  • Colore: rosso

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Rosso
Flessibilità del conduttore
Classe 2
Forma del conduttore
Compact stranded
Guaina esterna
Materiale termoplastico senza alogeni (G)
Isolamento
HEPR
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Peso ind.
7350 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
150 mm²
Spess. Medio Isol.
36,1 mm
Ø Cond.
14,3 mm
Ø Esterno Max
78,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz
0,166 Ohm/km
Capacity at 50Hz
0,34 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,124 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
506 A
Portata interrato a 20° C
432 A
Reattanza a 50 Hz
0,11 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
18 / 30 (36) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
300 °C
Temperatura operativa massima
105 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free LA TRIVENETA CAVI RG26H1M16 SLIMPOWER PLUS HT105 18/30 kV Cca-s1b,d1,a1 [form.] [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3