RG16H1R12X - 18/30(36) kV

Prodotti

RG16H1R12X - 18/30(36) kV - 3 x 1 x 50

Rif. Nexans 530137106

  • Diametro dell'anima: 32,5 mm
  • Peso ind.: 3860 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 68,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 229 A
  • Portata interrato a 20° C: 214 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 18/30(36) kV - 3 x 1 x 70

Rif. Nexans 530139106

  • Diametro dell'anima: 34,1 mm
  • Peso ind.: 4430 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 71,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,16 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 285 A
  • Portata interrato a 20° C: 263 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 18/30(36) kV - 3 x 1 x 95

Rif. Nexans 530141106

  • Diametro dell'anima: 36 mm
  • Peso ind.: 5220 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 75,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 347 A
  • Portata interrato a 20° C: 314 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,246 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 18/30(36) kV - 3 x 1 x 120

Rif. Nexans 530143106

  • Diametro dell'anima: 38,4 mm
  • Peso ind.: 6220 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 80,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,19 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 401 A
  • Portata interrato a 20° C: 358 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 18/30(36) kV - 3 x 1 x 150

Rif. Nexans 530145106

  • Diametro dell'anima: 39,9 mm
  • Peso ind.: 7300 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 83,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,2 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 452 A
  • Portata interrato a 20° C: 400 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 18/30(36) kV - 3 x 1 x 185

Rif. Nexans 530147106

  • Diametro dell'anima: 41,7 mm
  • Peso ind.: 8310 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 87,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,22 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 520 A
  • Portata interrato a 20° C: 453 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,128 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 18/30(36) kV - 3 x 1 x 240

Rif. Nexans 530149106

  • Diametro dell'anima: 44,3 mm
  • Peso ind.: 9350 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 93,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,24 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 615 A
  • Portata interrato a 20° C: 525 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 18/30(36) kV - 3 x 1 x 300

Rif. Nexans

  • Diametro dell'anima: 46,8 mm
  • Peso ind.: 11625 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 98,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,27 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 705 A
  • Portata interrato a 20° C: 593 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,08 Ohm/km
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
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
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Spess. Medio Isol.
8,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
18 / 30 (36) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3