RG16H1R12X - 18/30(36) kV - 3 x 1 x 120

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
  • Colore: rosso

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Rosso
Flessibilità del conduttore
Classe 2
Forma del conduttore
Compact stranded
Guaina esterna
Mescola termoplastica di PVC
Isolamento
HEPR
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Diametro dell'anima
38,4 mm
Numero di anime
3
Peso ind.
6220 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
120 mm²
Spess. Medio Isol.
8,0 mm
Ø Cond.
12,9 mm
Ø Esterno Max
80,6 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,19 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,268 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
401 A
Portata interrato a 20° C
358 A
Reattanza a 50 Hz
0,13 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,196 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
18 / 30 (36) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3