RG16H1R12X - 18/30(36) kV - 3 x 1 x 150
Certifications and labels
RG16H1R12X - 18/30(36) kV - 3 x 1 x 150
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Leggi di più- Rif. Nexans : 530145106
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; IEC 60502-2
Impiego e tipo di posa
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC.
- Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
- Strato semiconduttore: estruso (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
- Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
- Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
- Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
- Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
- Colore: rosso
Caratteristiche
Caratteristiche
Caratteristiche costruttive
Caratteristiche costruttive
Colore della guaina esterna
Rosso
Flessibilità del conduttore
Classe 2
Forma del conduttore
Compact stranded
Guaina esterna
Mescola termoplastica di PVC
Isolamento
HEPR
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso
Caratteristiche dimensionali
Caratteristiche dimensionali
Diametro dell'anima
39,9 mm
Numero di anime
3
Peso ind.
7300 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
150 mm²
Spess. Medio Isol.
8,0 mm
Ø Cond.
14,3 mm
Ø Esterno Max
83,8 mm
Caratteristiche elettriche
Caratteristiche elettriche
Capacity at 50Hz
0,2 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,193 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
452 A
Portata interrato a 20° C
400 A
Reattanza a 50 Hz
0,12 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,159 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
18 / 30 (36) kV
Caratteristiche meccaniche
Caratteristiche meccaniche
Resistenza massima alla trazione
60 N/mm2
Caratteristiche d'utilizzo
Caratteristiche d'utilizzo
Fattore di curvatura durante l'installazione
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C
Risorse
Risorse
Vendita e consegna Informazioni
Marcatura
Pb free [Ditta] RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3