RG16H1R12X - 3,6/6(7,2) kV

Prodotti

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 10

Rif. Nexans 645129106

  • Diametro dell'anima: 14,8 mm
  • Peso ind.: 1100 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 32,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,14 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 87 A
  • Portata interrato a 20° C: 95 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 2,34 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 0 °C

 

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 16

Rif. Nexans 645131106

  • Diametro dell'anima: 15,6 mm
  • Peso ind.: 1310 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 33,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,14 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 113 A
  • Portata interrato a 20° C: 122 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 1,47 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 1 °C

 

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 25

Rif. Nexans 645133106

  • Diametro dell'anima: 16,8 mm
  • Peso ind.: 1655 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 36,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,13 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 150 A
  • Portata interrato a 20° C: 156 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 2 °C

 

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 35

Rif. Nexans 645135106

  • Diametro dell'anima: 17,9 mm
  • Peso ind.: 1980 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 38,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,12 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 182 A
  • Portata interrato a 20° C: 187 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,23 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 3 °C

 

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 50

Rif. Nexans 645137106

  • Diametro dell'anima: 19 mm
  • Peso ind.: 2395 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 40,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,11 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 219 A
  • Portata interrato a 20° C: 220 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,25 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 4 °C

 

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 70

Rif. Nexans 645139106

  • Diametro dell'anima: 20,6 mm
  • Peso ind.: 3060 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 44,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,11 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 275 A
  • Portata interrato a 20° C: 271 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,29 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 5 °C

 

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 95

Rif. Nexans 645141106

  • Diametro dell'anima: 22,3 mm
  • Peso ind.: 3895 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 48,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,1 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 337 A
  • Portata interrato a 20° C: 324 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,33 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,246 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 6 °C

 

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 120

Rif. Nexans 645143106

  • Diametro dell'anima: 23,9 mm
  • Peso ind.: 4660 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 51,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,1 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 390 A
  • Portata interrato a 20° C: 370 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,37 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,196 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 7 °C

 

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 150

Rif. Nexans 645145106

  • Diametro dell'anima: 25,3 mm
  • Peso ind.: 5550 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 54,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,097 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 443 A
  • Portata interrato a 20° C: 412 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,4 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 8 °C

 

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 185

Rif. Nexans 645147106

  • Diametro dell'anima: 27 mm
  • Peso ind.: 6595 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 58,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,094 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 512 A
  • Portata interrato a 20° C: 468 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,44 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,128 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 9 °C

 

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 240

Rif. Nexans 645149106

  • Diametro dell'anima: 29,3 mm
  • Peso ind.: 8410 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 63,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,091 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 608 A
  • Portata interrato a 20° C: 540 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,49 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 10 °C

 

RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 300

Rif. Nexans 645151106

  • Diametro dell'anima: 32,3 mm
  • Peso ind.: 10440 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 69,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,089 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 700 A
  • Portata interrato a 20° C: 610 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,54 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,08 Ohm/km
  • Temperatura d'installazione minima: 11 °C
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
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
Plain copper wires with helically wounded copper tape

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Spess. Medio Isol.
3,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
3.6 / 6 (7.2) kV
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
21 (xD)
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
Pb free [Ditta] RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3