RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 35
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
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
Plain copper wires with helically wounded copper tape

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Diametro dell'anima
17,9 mm
Numero di anime
3
Peso ind.
1980 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
35 mm²
Spess. Medio Isol.
3,0 mm
Ø Cond.
7,0 mm
Ø Esterno Max
38,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,12 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,524 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
182 A
Portata interrato a 20° C
187 A
Reattanza a 50 Hz
0,23 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,669 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
3.6 / 6 (7.2) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
3 °C
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
Pb free [Ditta] RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3