RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 300
Certifications and labels
RG16H1R12X - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 1 x 300
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Leggi di più- Rif. Nexans : 645151106
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; IEC 60502-2
Impiego e tipo di posa
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC.
- Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
- Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
- Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
- Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
- Colore: rosso
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
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Caratteristiche dimensionali
Caratteristiche dimensionali
Diametro dell'anima
32,3 mm
Numero di anime
3
Peso ind.
10440 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
300 mm²
Spess. Medio Isol.
3,0 mm
Ø Cond.
21,0 mm
Ø Esterno Max
69,5 mm
Caratteristiche elettriche
Caratteristiche elettriche
Capacity at 50Hz
0,089 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,06 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
700 A
Portata interrato a 20° C
610 A
Reattanza a 50 Hz
0,54 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,08 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
3.6 / 6 (7.2) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
11 °C
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
Pb free [Ditta] RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3
I nostri siti web
Seleziona il tuo paese per trovare i nostri prodotti e soluzioni
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania