RG16H1R12 - 3,6/6(7,2) kV

Prodotti

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 10

Rif. Nexans 684025106

  • Peso ind.: 365 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 14,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 87 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 95 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 105 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 100 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 2,34 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 2,34 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 16

Rif. Nexans 684027106

  • Peso ind.: 435 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 15,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 113 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 122 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 136 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 128 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 1,47 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 1,47 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 25

Rif. Nexans 684029106

  • Peso ind.: 550 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 16,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,2 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 150 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 156 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 180 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 165 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,927 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 35

Rif. Nexans 684031106

  • Peso ind.: 660 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 17,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 182 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 187 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 220 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 197 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,668 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 50

Rif. Nexans 684033106

  • Peso ind.: 795 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 19,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,25 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 219 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 220 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 261 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 233 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,494 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 70

Rif. Nexans 684035106

  • Peso ind.: 1015 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 20,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 275 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 271 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 328 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 286 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,342 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 95

Rif. Nexans 684037106

  • Peso ind.: 1295 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 22,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,33 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 337 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 324 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 402 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 342 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,246 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,246 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 120

Rif. Nexans 684039106

  • Peso ind.: 1550 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 23,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,37 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 390 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 370 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 465 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 390 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,196 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 150

Rif. Nexans 684041106

  • Peso ind.: 1840 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 25,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,4 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 443 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 412 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 525 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 435 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,097 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,158 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 185

Rif. Nexans 684043106

  • Peso ind.: 2190 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 27,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,44 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 512 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 468 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 605 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 491 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,094 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,127 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,128 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 240

Rif. Nexans 684045106

  • Peso ind.: 2790 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 29,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,49 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 608 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 540 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 715 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 570 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,091 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 300

Rif. Nexans 684047106

  • Peso ind.: 3465 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 32,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,54 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 700 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 610 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 820 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 640 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,089 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,078 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,08 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 400

Rif. Nexans 684049106

  • Peso ind.: 4280 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 23,2 mm
  • Ø Esterno Max: 34,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,6 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 813 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 690 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 950 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 725 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,087 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,063 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,064 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 500

Rif. Nexans 684051106

  • Peso ind.: 5430 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,2 mm
  • Ø Cond.: 26,1 mm
  • Ø Esterno Max: 38,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,64 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,037 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 940 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 780 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1100 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 820 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,084 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,049 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,052 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 630

Rif. Nexans 684052106

  • Peso ind.: 6910 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 3,2 mm
  • Ø Cond.: 30,3 mm
  • Ø Esterno Max: 42,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,72 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,028 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 1082 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 875 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1260 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 915 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,082 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,039 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,043 Ohm/km
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
N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG16H1R12X seguita dalla tensione nominale di esercizio
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
1.8 / 3 (3.6) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]