RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 630
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
N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG16H1R12X seguita dalla tensione nominale di esercizio
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
6910 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
630 mm²
Spess. Medio Isol.
3,2 mm
Ø Cond.
30,3 mm
Ø Esterno Max
42,7 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,72 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,028 Ohm/km
Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio
1082 A
Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio
875 A
Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano
1260 A
Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano
915 A
Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio
0,082 Ohm/km
Reattanza di fase a 50 Hz in piano
0,14 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano
0,039 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio
0,043 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
1.8 / 3 (3.6) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 529119001