RG16H1R12 - 1,8/3 kV 1 x 185
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
N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG16H1R12X seguita dalla tensione nominale di esercizio
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
2190 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
185 mm²
Spess. Medio Isol.
3,0 mm
Ø Cond.
16,0 mm
Ø Esterno Max
27,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,44 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,099 Ohm/km
Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio
512 A
Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio
468 A
Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano
605 A
Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano
491 A
Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio
0,094 Ohm/km
Reattanza di fase a 50 Hz in piano
0,15 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano
0,127 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio
0,128 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
1.8 / 3 (3.6) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 529119001