RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV

Prodotti

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 10

Rif. Nexans 237129106

  • Peso ind.: 1655 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 30,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 78 A
  • Portata interrato a 20° C: 85 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 2,34 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 16

Rif. Nexans 237131106

  • Peso ind.: 2005 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 32,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 103 A
  • Portata interrato a 20° C: 108 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 1,47 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 25

Rif. Nexans 237133106

  • Peso ind.: 2445 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 34,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,2 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 160 A
  • Portata interrato a 20° C: 165 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 35

Rif. Nexans 237135106

  • Peso ind.: 3170 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 38,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 190 A
  • Portata interrato a 20° C: 195 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 50

Rif. Nexans 237137106

  • Peso ind.: 3770 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 41,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,26 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 235 A
  • Portata interrato a 20° C: 240 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 70

Rif. Nexans 237139106

  • Peso ind.: 4715 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 44,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,3 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 285 A
  • Portata interrato a 20° C: 285 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,092 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 95

Rif. Nexans 237141106

  • Peso ind.: 5848 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 48,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,33 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 330 A
  • Portata interrato a 20° C: 330 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,089 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 120

Rif. Nexans 237143106

  • Peso ind.: 6950 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 52,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,37 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 373 A
  • Portata interrato a 20° C: 365 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,086 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,197 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 150

Rif. Nexans 237145106

  • Peso ind.: 8140 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 56,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,4 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 430 A
  • Portata interrato a 20° C: 415 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,084 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 185

Rif. Nexans 237147106

  • Peso ind.: 9565 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 60,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,44 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 503 A
  • Portata interrato a 20° C: 480 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,082 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,129 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 240

Rif. Nexans 237149106

  • Peso ind.: 11940 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 66,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,49 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 577 A
  • Portata interrato a 20° C: 540 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,079 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 300

Rif. Nexans 237151106

  • Peso ind.: 14550 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 72,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,54 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 670 A
  • Portata interrato a 20° C: 620 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,077 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,081 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari
Buona resistenza ai raggi UV.
(ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h)

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 16 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, armati con piattine di acciaio zincato sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Schermo: nastri di rame rosso avvolti
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Guainetta: estrusa a base di PVC penetrante tra le anime
  • Armatura: piattine di acciaio zincato avvolte ad elica con nastro in controspirale
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
Tipo di armatura
Galvanized flat steel wires, with helically wounded tape

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Spess. Medio Isol.
3,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
3.6 / 6 (7.2) kV
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
16 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1OZR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [n. ordine] (logo CE) [metrica]