RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 70

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari
Buona resistenza ai raggi UV.
(ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h)

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 16 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, armati con piattine di acciaio zincato sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Schermo: nastri di rame rosso avvolti
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Guainetta: estrusa a base di PVC penetrante tra le anime
  • Armatura: piattine di acciaio zincato avvolte ad elica con nastro in controspirale
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
  • Colore: rosso

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Rosso
Flessibilità del conduttore
Classe 2
Forma del conduttore
Compact stranded
Guaina esterna
Mescola termoplastica di PVC
Guaina interna
PVC based compound extruded
Isolamento
HEPR
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Plain copper tapes wrapped
Tipo di armatura
Galvanized flat steel wires, with helically wounded tape

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Peso ind.
4715 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
70 mm²
Spess. Medio Isol.
3,0 mm
Ø Cond.
9,7 mm
Ø Esterno Max
44,9 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,3 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,268 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
285 A
Portata interrato a 20° C
285 A
Reattanza a 50 Hz
0,092 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,342 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
3.6 / 6 (7.2) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
16 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1OZR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [n. ordine] (logo CE) [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 577409001