RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 300
Certifications and labels
RG16H1OZR12 - 3,6/6(7,2) kV - 3 x 300
Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Leggi di più- Rif. Nexans : 237151106
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; IEC 60502-2
Impiego e tipo di posa
Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza ai raggi UV.
(ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h)
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 16 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, armati con piattine di acciaio zincato sotto guaina di PVC.
- Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
- Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
- Schermo: nastri di rame rosso avvolti
- Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
- Guainetta: estrusa a base di PVC penetrante tra le anime
- Armatura: piattine di acciaio zincato avvolte ad elica con nastro in controspirale
- Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
- Colore: rosso
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
Pb free [Ditta] RG16H1OZR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [n. ordine] (logo CE) [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 577409001