H01N2-D

Prodotti

H01N2-D 1 x 10

Rif. Nexans 610025101

  • Formaz.: 1 x 10
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Peso ind.: 145 kg/km
  • Spessore medio guaina : 2,0 mm
  • Ø Cond.: 4,3 mm
  • Ø Esterno Max: 9,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km

 

H01N2-D 1 x 120

Rif. Nexans 610039101

  • Formaz.: 1 x 120
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Peso ind.: 1200 kg/km
  • Spessore medio guaina : 2,8 mm
  • Ø Cond.: 13,6 mm
  • Ø Esterno Max: 24,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km

 

H01N2-D 1 x 150

Rif. Nexans 610041101

  • Formaz.: 1 x 150
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Peso ind.: 1475 kg/km
  • Spessore medio guaina : 3,0 mm
  • Ø Cond.: 15,3 mm
  • Ø Esterno Max: 26,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km

 

H01N2-D 1 x 16

Rif. Nexans 610027101

  • Formaz.: 1 x 16
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Peso ind.: 200 kg/km
  • Spessore medio guaina : 2,0 mm
  • Ø Cond.: 5,2 mm
  • Ø Esterno Max: 11,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km

 

H01N2-D 1 x 185

Rif. Nexans 610043101

  • Formaz.: 1 x 185
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Peso ind.: 1785 kg/km
  • Spessore medio guaina : 3,2 mm
  • Ø Cond.: 16,9 mm
  • Ø Esterno Max: 28,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km

 

H01N2-D 1 x 25

Rif. Nexans 610029101

  • Formaz.: 1 x 25
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Peso ind.: 290 kg/km
  • Spessore medio guaina : 2,0 mm
  • Ø Cond.: 6,5 mm
  • Ø Esterno Max: 12,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km

 

H01N2-D 1 x 35

Rif. Nexans 610031101

  • Formaz.: 1 x 35
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Peso ind.: 380 kg/km
  • Spessore medio guaina : 2,0 mm
  • Ø Cond.: 7,9 mm
  • Ø Esterno Max: 14,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km

 

H01N2-D 1 x 50

Rif. Nexans 610033101

  • Formaz.: 1 x 50
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Peso ind.: 525 kg/km
  • Spessore medio guaina : 2,2 mm
  • Ø Cond.: 9,1 mm
  • Ø Esterno Max: 16,5 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km

 

H01N2-D 1 x 70

Rif. Nexans 610035101

  • Formaz.: 1 x 70
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Peso ind.: 730 kg/km
  • Spessore medio guaina : 2,4 mm
  • Ø Cond.: 10,7 mm
  • Ø Esterno Max: 19,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km

 

H01N2-D 1 x 95

Rif. Nexans 610037101

  • Formaz.: 1 x 95
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Peso ind.: 940 kg/km
  • Spessore medio guaina : 2,6 mm
  • Ø Cond.: 12,4 mm
  • Ø Esterno Max: 21,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-81; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Per uso nelle saldatrici ad arco come collegamento tra fonte di energia e il supporto dell’elettrodo.
NOTA: Per installazioni non disciplinate dal Regolamento UE 305/2011.

Caratteristiche particolari
Buona resistenza all’abrasione, agli agenti atmosferici e all’ozono. Buona resistenza alle flessioni e alle torsioni continue.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -20°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibilissima
  • Separatore: nastro
  • Guaina: gomma
  • Colore: nero o rosso

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

Diametro massimo dei fili del conduttore:
- sezione ≤ 95 mm2 = 0,21 mm
- sezione ≥ 120 mm2 = 0,51 mm

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Guaina esterna
Mescola di gomma
Separatore
Nastro separatore
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
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-20 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
85 °C
Temperatura operativa minima
-35 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
IEMMEQU ◄HAR► H01N2-D [form.] [ordine] [anno]