H01N2-D 1 x 95
Certifications and labels
H01N2-D 1 x 95
Per uso nelle saldatrici ad arco come collegamento tra fonte di energia e il supporto dell’elettrodo. NOTA: Per installazioni non disciplinate dal Regolamento UE 305/2011.
Leggi di più- Rif. Nexans : 610037101
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-81; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
Per uso nelle saldatrici ad arco come collegamento tra fonte di energia e il supporto dell’elettrodo.
NOTA: Per installazioni non disciplinate dal Regolamento UE 305/2011.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza all’abrasione, agli agenti atmosferici e all’ozono. Buona resistenza alle flessioni e alle torsioni continue.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -20°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibilissima
- Separatore: nastro
- Guaina: gomma
- Colore: nero o rosso
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE
Diametro massimo dei fili del conduttore:
- sezione ≤ 95 mm2 = 0,21 mm
- sezione ≥ 120 mm2 = 0,51 mm
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
IEMMEQU ◄HAR► H01N2-D [form.] [ordine] [anno]