H01N2-D 1 x 25

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-81; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Per uso nelle saldatrici ad arco come collegamento tra fonte di energia e il supporto dell’elettrodo.
NOTA: Per installazioni non disciplinate dal Regolamento UE 305/2011.

Caratteristiche particolari
Buona resistenza all’abrasione, agli agenti atmosferici e all’ozono. Buona resistenza alle flessioni e alle torsioni continue.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -20°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibilissima
  • Separatore: nastro
  • Guaina: gomma
  • Colore: nero o rosso

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

Diametro massimo dei fili del conduttore:
- sezione ≤ 95 mm2 = 0,21 mm
- sezione ≥ 120 mm2 = 0,51 mm

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Guaina esterna
Mescola di gomma
Colore della guaina esterna
Nero
Formaz.
1 x 25
Separatore
Nastro separatore

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Sezione nominale del conduttore del cavo
25 mm²
Peso ind.
290 kg/km
Numero di anime
1
Spessore medio guaina
2,0 mm
Ø Cond.
6,5 mm
Ø Esterno Max
12,7 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
100/100 V
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,78 Ohm/km
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
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-20 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
85 °C
Temperatura operativa minima
-35 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
-
Densita' fumo
-

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
IEMMEQU ◄HAR► H01N2-D [form.] [ordine] [anno]