AT-N05VV-U (YM-J/O)

Prodotti

AT-N05VV-U - 3G1.5

Rif. Nexans 091122044

  • Formaz.: 3G1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Peso ind.: 125 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Spessore medio guaina : 1,2 mm
  • Ø Cond.: 1,4 mm
  • Ø Esterno Max: 8,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km

 

AT-N05VV-U - 3G2.5

Rif. Nexans 091124044

  • Formaz.: 3G2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Peso ind.: 170 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore medio guaina : 1,2 mm
  • Ø Cond.: 1,8 mm
  • Ø Esterno Max: 9,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km

 

AT-N05VV-U - 4G1.5

Rif. Nexans 091173044

  • Formaz.: 4G1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Peso ind.: 150 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Spessore medio guaina : 1,2 mm
  • Ø Cond.: 1,4 mm
  • Ø Esterno Max: 9,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km

 

AT-N05VV-U - 4G2.5

Rif. Nexans 091175044

  • Formaz.: 4G2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Peso ind.: 210 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore medio guaina : 1,2 mm
  • Ø Cond.: 1,8 mm
  • Ø Esterno Max: 10,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km

 

AT-N05VV-U - 5G1.5

Rif. Nexans 091226044

  • Formaz.: 5G1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Peso ind.: 170 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Spessore medio guaina : 1,2 mm
  • Ø Cond.: 1,4 mm
  • Ø Esterno Max: 9,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km

 

AT-N05VV-U - 5G2.5

Rif. Nexans 091228044

  • Formaz.: 5G2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Peso ind.: 245 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore medio guaina : 1,2 mm
  • Ø Cond.: 1,8 mm
  • Ø Esterno Max: 11,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km

 

AT-N05VV-U - 5G4

Rif. Nexans 091229044

  • Formaz.: 5G4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Peso ind.: 345 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore medio guaina : 1,4 mm
  • Ø Cond.: 2,2 mm
  • Ø Esterno Max: 13,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,61 Ohm/km

 

AT-N05VV-U - 5G6

Rif. Nexans 091231044

  • Formaz.: 5G6
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Peso ind.: 470 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore medio guaina : 1,4 mm
  • Ø Cond.: 2,7 mm
  • Ø Esterno Max: 14,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,08 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Use and installation methods

For permanent installation in dry, damp or wet rooms.
Not suitable for direct installation in concrete if the concrete is subjected to a vibrating process.
Not suitable for unprotected installation outdoors or in channels or ducts. In channels or ducts, laying in accordance with ÖVE/ÖNORM E 8120 is possible up to a length of 50 m in the protective conduit.

Installation conditions

  • Minimum installation temperature: 5°C
  • Recommended minimum bending radius: 12 times the cable diameter
  • Recommended maximum tensile stress: 50 N/mm² of the cross-section of the copper

Construction

  • Conductor: class 1, solid, plain copper
  • Insulation: PVC
  • Filler: thermoplastic
  • Sheath: PVC
  • Colour: grey
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
Solido classe 1
Forma del conduttore
Circolare
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
300/500 V
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
12 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marking
[metric] LA TRIVENETA CAVI AT-N05VV-U (YM-J/O) [form.] Eca [year] [traceability]