AT-N05VV-U - 4G1.5

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Use and installation methods

For permanent installation in dry, damp or wet rooms.
Not suitable for direct installation in concrete if the concrete is subjected to a vibrating process.
Not suitable for unprotected installation outdoors or in channels or ducts. In channels or ducts, laying in accordance with ÖVE/ÖNORM E 8120 is possible up to a length of 50 m in the protective conduit.

Installation conditions

  • Minimum installation temperature: 5°C
  • Recommended minimum bending radius: 12 times the cable diameter
  • Recommended maximum tensile stress: 50 N/mm² of the cross-section of the copper

Construction

  • Conductor: class 1, solid, plain copper
  • Insulation: PVC
  • Filler: thermoplastic
  • Sheath: PVC
  • Colour: grey

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Con anima giallo/verde (terra)
Y
Colore della guaina esterna
Grigio
Flessibilità del conduttore
Solido classe 1
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
4G1,5
Guaina esterna
PVC
Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Sezione nominale del conduttore del cavo
1,5 mm²
Numero di anime
4
Peso ind.
150 kg/km
Spess. Medio Isol.
0,7 mm
Spessore medio guaina
1,2 mm
Ø Cond.
1,4 mm
Ø Esterno Max
9,1 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V
Max. Resist. Cond. a 20°C
12,1 Ohm/km
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
12 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marking
[metric] LA TRIVENETA CAVI AT-N05VV-U (YM-J/O) [form.] Eca [year] [traceability]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 091403001