AT-N05VV-U - 5G4

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Use and installation methods

For permanent installation in dry, damp or wet rooms.
Not suitable for direct installation in concrete if the concrete is subjected to a vibrating process.
Not suitable for unprotected installation outdoors or in channels or ducts. In channels or ducts, laying in accordance with ÖVE/ÖNORM E 8120 is possible up to a length of 50 m in the protective conduit.

Installation conditions

  • Minimum installation temperature: 5°C
  • Recommended minimum bending radius: 12 times the cable diameter
  • Recommended maximum tensile stress: 50 N/mm² of the cross-section of the copper

Construction

  • Conductor: class 1, solid, plain copper
  • Insulation: PVC
  • Filler: thermoplastic
  • Sheath: PVC
  • Colour: grey

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Con anima giallo/verde (terra)
Y
Colore della guaina esterna
Grigio
Flessibilità del conduttore
Solido classe 1
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
5G4
Guaina esterna
PVC
Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Sezione nominale del conduttore del cavo
4 mm²
Numero di anime
5
Peso ind.
345 kg/km
Spess. Medio Isol.
0,8 mm
Spessore medio guaina
1,4 mm
Ø Cond.
2,2 mm
Ø Esterno Max
13,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V
Max. Resist. Cond. a 20°C
4,61 Ohm/km
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
12 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marking
[metric] LA TRIVENETA CAVI AT-N05VV-U (YM-J/O) [form.] Eca [year] [traceability]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 091403001