FS18OR18-300/500 V Energy cable
Certifications and labels
FS18OR18-300/500 V Energy cable
Cavi conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione “CPR (EU) n° 305/2011”
Leggi di piùFS18OR18 300/500 V 2 x 0,5
Rif. Nexans 054063104
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Formaz.: 2 x 0,5
- Identificazione delle anime: Blu, marrone
- Numero di anime: 2
- Peso ind.: 31 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Spessore medio guaina : 0,7 mm
- Ø Cond.: 0,9 mm
- Ø Esterno Max: 5,7 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 39 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 10 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 8 A
FS18OR18 300/500 V 2 x 0,75
Rif. Nexans 054065104
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Formaz.: 2x0,75
- Identificazione delle anime: Blu, marrone
- Numero di anime: 2
- Peso ind.: 39 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Spessore medio guaina : 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Ø Esterno Max: 6,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 26 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 13 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 10 A
FS18OR18 300/500 V 2 x 1
Rif. Nexans 054067104
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Formaz.: 2 x 1
- Identificazione delle anime: Blu, marrone
- Numero di anime: 2
- Peso ind.: 46 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Spessore medio guaina : 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,3 mm
- Ø Esterno Max: 6,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 15 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 14 A
FS18OR18 300/500 V 3G0,5
Rif. Nexans 054115004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 3G0,5
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
- Numero di anime: 3
- Peso ind.: 37 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Spessore medio guaina : 0,7 mm
- Ø Cond.: 0,9 mm
- Ø Esterno Max: 6,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 39 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 10 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 8 A
FS18OR18 300/500 V 3G0,75
Rif. Nexans 054117004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 3G0,75
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
- Numero di anime: 3
- Peso ind.: 46 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Spessore medio guaina : 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Ø Esterno Max: 6,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 26 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 13 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 10 A
FS18OR18 300/500 V 3G1
Rif. Nexans 054119004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 3G1
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
- Numero di anime: 3
- Peso ind.: 56 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Spessore medio guaina : 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,3 mm
- Ø Esterno Max: 6,8 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 15 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 14 A
FS18OR18 300/500 V 4G0,5
Rif. Nexans 054167004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 4G0,5
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 45 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Spessore medio guaina : 0,7 mm
- Ø Cond.: 0,9 mm
- Ø Esterno Max: 6,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 39 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 9 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
FS18OR18 300/500 V 4G0,75
Rif. Nexans 054169004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 4G0,75
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 56 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Spessore medio guaina : 0,7 mm
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Ø Esterno Max: 7,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 26 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 11 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 8 A
FS18OR18 300/500 V 4G1
Rif. Nexans 054171004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 4G1
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 71 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Spessore medio guaina : 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,3 mm
- Ø Esterno Max: 7,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 14 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 12 A
FS18OR18 300/500 V 5G0,5
Rif. Nexans 054219004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 5G0,5
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 55 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Spessore medio guaina : 0,7 mm
- Ø Cond.: 0,9 mm
- Ø Esterno Max: 7,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 39 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 9 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
FS18OR18 300/500 V 5G0,75
Rif. Nexans 054221004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 5G0,75
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 72 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Spessore medio guaina : 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Ø Esterno Max: 7,8 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 26 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 11 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 8 A
FS18OR18 300/500 V 5G1
Rif. Nexans 054223004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 5G1
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 87 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Spessore medio guaina : 0,8 mm
- Ø Cond.: 1,3 mm
- Ø Esterno Max: 8,3 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 14 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 12 A
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-11; CEI-UNEL 35720; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEN 50525-1; EU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida CEI 20-40:
Per applicazioni, energia segnalamento e comando, in posa fissa. Grazie la sua flessibilità, il cavo è adatto anche a movimentazioni e manipolazioni di ordinario servizio oltre che alla posa all’esterno per brevi periodi. Adatto negli spazi ridotti, è possibile utilizzarlo anche nelle pose a fascio. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi.
Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature.
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
- Isolamento: PVC, qualità S18
- Guaina: PVC, qualità R18
- Colore: marrone
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI
I valori di portata di corrente sono riferiti a:
• Cavi bipolari, due conduttori caricati.
• Cavi da 3 a 5 conduttori, tre conduttori caricati.
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
Made in Italy LA TRIVENETA CAVI FS18OR18-300/500V [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]