FS18OR18 300/500 V 5G1

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-11; CEI-UNEL 35720; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EN 50525-1; EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida CEI 20-40:
Per applicazioni, energia segnalamento e comando, in posa fissa. Grazie la sua flessibilità, il cavo è adatto anche a movimentazioni e manipolazioni di ordinario servizio oltre che alla posa all’esterno per brevi periodi. Adatto negli spazi ridotti, è possibile utilizzarlo anche nelle pose a fascio. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi.
Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature.
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
  • Isolamento: PVC, qualità S18
  • Guaina: PVC, qualità R18
  • Colore: marrone

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI

I valori di portata di corrente sono riferiti a:
• Cavi bipolari, due conduttori caricati.
• Cavi da 3 a 5 conduttori, tre conduttori caricati.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Marrone
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Formaz.
5G1
Guaina esterna
PVC
Identificazione delle anime
Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
5
Peso ind.
87 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
1 mm²
Spess. Medio Isol.
0,4 mm
Spessore medio guaina
0,8 mm
Ø Cond.
1,3 mm
Ø Esterno Max
8,3 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
19,5 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
14 A
Portata in tubo in aria a 30° C
12 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
4 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
Made in Italy LA TRIVENETA CAVI  FS18OR18-300/500V [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 054203001