FS18OR18 300/500 V 3G1
Certifications and labels
FS18OR18 300/500 V 3G1
Cavi conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione “CPR (EU) n° 305/2011”
Leggi di più- Rif. Nexans : 054119004
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-11; CEI-UNEL 35720; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEN 50525-1; EU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida CEI 20-40:
Per applicazioni, energia segnalamento e comando, in posa fissa. Grazie la sua flessibilità, il cavo è adatto anche a movimentazioni e manipolazioni di ordinario servizio oltre che alla posa all’esterno per brevi periodi. Adatto negli spazi ridotti, è possibile utilizzarlo anche nelle pose a fascio. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi.
Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature.
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
- Isolamento: PVC, qualità S18
- Guaina: PVC, qualità R18
- Colore: marrone
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI
I valori di portata di corrente sono riferiti a:
• Cavi bipolari, due conduttori caricati.
• Cavi da 3 a 5 conduttori, tre conduttori caricati.
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
Made in Italy LA TRIVENETA CAVI FS18OR18-300/500V [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 054203001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
- Organismo notificato : 0051 - IMQ
- Prestazione dichiarata : Cca-s3,d1,a3