RG16H1M20 12/20 KV 1 X 25 ROSSO

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio alto come aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviarie; nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di mescola termoplastica.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: mescola termoplastica LS0H, qualità M20
  • Colore: rosso

LS0H = Low Smoke Zero Halogen
N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG16H1M20X seguita dalla tensione nominale di esercizio.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Rosso
Flessibilità del conduttore
Classe 2
Forma del conduttore
Compact stranded
Guaina esterna
LS0H thermoplastic
Isolamento
HEPR
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Plain copper tapes wrapped
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Peso ind.
740 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
25 mm²
Spess. Medio Isol.
5,5 mm
Ø Cond.
6,0 mm
Ø Esterno Max
26,4 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,16 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,727 Ohm/km
Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio
158 A
Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio
153 A
Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano
176 A
Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano
158 A
Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio
0,14 Ohm/km
Reattanza di fase a 50 Hz in piano
0,2 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano
0,927 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio
0,927 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
12 / 20 (24) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1M20 [tens. nominale] [form.] B2ca-s1a,d1,a1 [anno] [ordine] [metrica]