RG16H1M20 - 12/20(24) kV
Certifications and labels
RG16H1M20 - 12/20(24) kV
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio alto come aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviarie; nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Leggi di piùRG16H1M20 12/20 KV 1 X 25 ROSSO
Rif. Nexans 585029106B2-500
- Peso ind.: 740 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Ø Cond.: 6,0 mm
- Ø Esterno Max: 26,4 mm
- Capacity at 50Hz: 0,16 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 158 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 153 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 176 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 158 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,927 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,927 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 25 ROSSO
Rif. Nexans 585029106B3-1000
- Peso ind.: 740 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Ø Cond.: 6,0 mm
- Ø Esterno Max: 26,4 mm
- Capacity at 50Hz: 0,16 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 158 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 153 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 176 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 158 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,927 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,927 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 35 ROSSO
Rif. Nexans 585031106B3-1000
- Peso ind.: 835 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Ø Cond.: 7,0 mm
- Ø Esterno Max: 27,4 mm
- Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 190 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 182 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 213 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 189 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,669 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,669 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 50 ROSSO
Rif. Nexans 585033106B3-1000
- Peso ind.: 955 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Ø Cond.: 8,1 mm
- Ø Esterno Max: 28,5 mm
- Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 230 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 216 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 255 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 225 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,494 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,494 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 70 ROSSO
Rif. Nexans 585035106B1-250
- Peso ind.: 1175 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Ø Cond.: 9,7 mm
- Ø Esterno Max: 30,1 mm
- Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 285 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 265 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 320 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 275 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,342 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,342 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 70 ROSSO
Rif. Nexans 585035106B2-400
- Peso ind.: 1175 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Ø Cond.: 9,7 mm
- Ø Esterno Max: 30,1 mm
- Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 285 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 265 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 320 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 275 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,342 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,342 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 70 ROSSO
Rif. Nexans 585035106B3-1000
- Peso ind.: 1175 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Ø Cond.: 9,7 mm
- Ø Esterno Max: 30,1 mm
- Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 285 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 265 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 320 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 275 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,342 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,342 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 120 ROSSO
Rif. Nexans 585039106B2-500
- Peso ind.: 1740 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
- Ø Cond.: 12,9 mm
- Ø Esterno Max: 33,4 mm
- Capacity at 50Hz: 0,25 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 348 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 315 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 390 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 329 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,196 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,196 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 120 ROSSO
Rif. Nexans 585039106B3-1000
- Peso ind.: 1740 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
- Ø Cond.: 12,9 mm
- Ø Esterno Max: 33,4 mm
- Capacity at 50Hz: 0,25 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 348 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 315 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 390 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 329 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,196 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,196 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 150 ROSSO
Rif. Nexans 585041106B2-500
- Peso ind.: 2040 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
- Ø Cond.: 14,3 mm
- Ø Esterno Max: 34,7 mm
- Capacity at 50Hz: 0,27 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 400 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 360 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 450 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 374 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,158 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,158 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 185 ROSSO
Rif. Nexans 585043106B2-500
- Peso ind.: 2420 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
- Ø Cond.: 16,0 mm
- Ø Esterno Max: 36,4 mm
- Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 450 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 402 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 510 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 416 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,127 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,128 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 240 ROSSO
Rif. Nexans 585045106B2-500
- Peso ind.: 3025 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
- Ø Cond.: 18,3 mm
- Ø Esterno Max: 38,7 mm
- Capacity at 50Hz: 0,32 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 520 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 455 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 585 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 472 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,097 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,099 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 300 ROSSO
Rif. Nexans 585047106B2-500
- Peso ind.: 3740 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
- Ø Cond.: 21,0 mm
- Ø Esterno Max: 41,4 mm
- Capacity at 50Hz: 0,35 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 615 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 528 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 690 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 545 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,078 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,08 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 400 ROSSO
Rif. Nexans 585049106B2-500
- Peso ind.: 4580 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
- Ø Cond.: 23,2 mm
- Ø Esterno Max: 44,2 mm
- Capacity at 50Hz: 0,39 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 705 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 595 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 790 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 611 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,099 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,062 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,064 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 500 ROSSO
Rif. Nexans 585051106B2-500
- Peso ind.: 5735 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
- Ø Cond.: 26,1 mm
- Ø Esterno Max: 47,4 mm
- Capacity at 50Hz: 0,43 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,037 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 815 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 674 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 910 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 690 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,096 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,049 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,052 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 630 ROSSO
Rif. Nexans 585052106B1-300
- Peso ind.: 7230 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
- Ø Cond.: 30,3 mm
- Ø Esterno Max: 51,0 mm
- Capacity at 50Hz: 0,49 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,028 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 945 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 762 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1050 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 776 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,093 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,039 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,043 Ohm/km
RG16H1M20 12/20 KV 1 X 95 ROSSO
Rif. Nexans 585037106B2-500
- Peso ind.: 1460 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
- Ø Cond.: 11,4 mm
- Ø Esterno Max: 31,8 mm
- Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
- Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 348 A
- Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 315 A
- Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 390 A
- Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 329 A
- Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
- Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,246 Ohm/km
- Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,246 Ohm/km
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; IEC 60502-2
Impiego e tipo di posa
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio alto come aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviarie; nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di mescola termoplastica.
- Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
- Strato semiconduttore: estruso
- Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
- Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
- Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
- Guaina: mescola termoplastica LS0H, qualità M20
- Colore: rosso
LS0H = Low Smoke Zero Halogen
N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG16H1M20X seguita dalla tensione nominale di esercizio.
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
Pb free [Ditta] RG16H1M20 [tens. nominale] [form.] B2ca-s1a,d1,a1 [anno] [ordine] [metrica]