TRIFLEX H07RN-F 36G2.5

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-21; EN 50565-1; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6). In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari

Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -25°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: gomma, qualità EI4
  • Guaina: policloroprene o elastomero equivalente, resistente all’acqua (AD6)
  • Colore: nero

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Nero
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
36G2,5
Guaina esterna
Polychloroprene or equivalent synthetic elastomer
Isolamento
Rubber compound, EI4 quality
Materiale del conduttore
Trefolo di rame ricotto nudo
Senza piombo
Yes

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Sezione nominale del conduttore del cavo
2,5 mm²
Numero di anime
36
Peso ind.
1880 kg/km
Spess. Medio Isol.
0,9 mm
Spessore guaina
4,3 mm
Ø Cond.
2,0 mm
Ø Esterno Max
41,8 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
7,98 Ohm/km
Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C
7 A
Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C
11 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V
Voltage Drop
18,4 V/A.km

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione in posa fissa
50 N/mm2
Resistenza massima alla trazione in posa mobile
15 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Resistenza chimica
Accidentale
Impermeabilita'
Buona
Conforme RoHS (2002/95/CE)
Yes
Fattore dinamico di curvatura
6 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Resistenza alle intemperie
Molto buona
Temperatura d'installazione minima
-25 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
200 °C
Temperatura operativa massima
60 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
IEC 60332-1-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LTC IEMMEQU ◄HAR► TRIFLEX H07RN-F [form.] Eca 450/750V - Fixed and Protected 600/1000V [ordine] [anno] Made in Italy (logo CE) [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 602404001