TRIFLEX H07RN-F

Prodotti

TRIFLEX H07RN-F 1 x 1.5

Rif. Nexans 602017101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,4 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 7,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 16 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 23 A
  • Voltage Drop: 26,5 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 10

Rif. Nexans 602025101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 10
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 11,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 53 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 76 A
  • Voltage Drop: 3,87 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 120

Rif. Nexans 602039101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 120
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: 28,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 260 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 366 A
  • Voltage Drop: 0,39 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 150

Rif. Nexans 602041101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 150
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Spessore guaina: 3,2 mm
  • Ø Cond.: 15,4 mm
  • Ø Esterno Max: 31,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 300 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 425 A
  • Voltage Drop: 0,33 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 16

Rif. Nexans 602027101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 16
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 1,9 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 13,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 71 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 102 A
  • Voltage Drop: 2,47 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 185

Rif. Nexans 602043101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 185
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
  • Spessore guaina: 3,4 mm
  • Ø Cond.: 16,9 mm
  • Ø Esterno Max: 34,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 341 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 488 A
  • Voltage Drop: 0,28 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 2.5

Rif. Nexans 602019101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 1,4 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 7,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 20 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 31 A
  • Voltage Drop: 16,0 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 240

Rif. Nexans 602045101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 240
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 2,4 mm
  • Spessore guaina: 3,5 mm
  • Ø Cond.: 19,5 mm
  • Ø Esterno Max: 38,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,08 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 407 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 581 A
  • Voltage Drop: 0,22 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 25

Rif. Nexans 602029101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 25
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 15,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 94 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 129 A
  • Voltage Drop: 1,61 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 300

Rif. Nexans 602047101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 300
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 2,6 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 21,6 mm
  • Ø Esterno Max: 41,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,064 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 468 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 673 A
  • Voltage Drop: 0,18 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 35

Rif. Nexans 602031101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 35
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 2,2 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 17,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 117 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 161 A
  • Voltage Drop: 1,17 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 4

Rif. Nexans 602021101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 1,5 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 9,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 30 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 43 A
  • Voltage Drop: 9,93 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 400

Rif. Nexans 602049101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 400
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 2,8 mm
  • Spessore guaina: 3,8 mm
  • Ø Cond.: 24,8 mm
  • Ø Esterno Max: 46,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,049 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 553 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 787 A
  • Voltage Drop: 0,16 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 50

Rif. Nexans 602033101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 50
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 2,4 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 20,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 148 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 198 A
  • Voltage Drop: 0,84 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 500

Rif. Nexans 602051101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 500
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Spessore guaina: 4,0 mm
  • Ø Cond.: 28,5 mm
  • Ø Esterno Max: 52,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,038 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 620 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 905 A
  • Voltage Drop: 0,14 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 6

Rif. Nexans 602023101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 6
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 1,6 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 9,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 38 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 55 A
  • Voltage Drop: 6,63 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 630

Rif. Nexans 602052101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 630
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Spessore guaina: 4,1 mm
  • Ø Cond.: 32,8 mm
  • Ø Esterno Max: 57,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,029 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 742 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 1041 A
  • Voltage Drop: 0,12 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 70

Rif. Nexans 602035101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 70
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 2,6 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 23,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 185 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 256 A
  • Voltage Drop: 0,61 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 1 x 95

Rif. Nexans 602037101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 95
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 2,8 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 26,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 222 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 314 A
  • Voltage Drop: 0,48 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 12G1.5

Rif. Nexans 602373001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 12G1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 12
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 2,9 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 22,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 9 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 14 A
  • Voltage Drop: 30,7 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 12G2.5

Rif. Nexans 602375001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 12G2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 12
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 3,1 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 26,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 12 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 16 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 19G1.5

Rif. Nexans 602469001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 19G1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 19
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 3,2 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 26,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 8 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 13 A
  • Voltage Drop: 30,7 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 19G2.5

Rif. Nexans 602471001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 19G2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 19
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 3,5 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 30,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 10 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 14 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 2 x 1

Rif. Nexans 602067101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 1
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,3 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 10,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 10 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 18 A
  • Voltage Drop: 45,2 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 2 x 1.5

Rif. Nexans 602069101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 1.5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,5 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 11,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 18 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 23 A
  • Voltage Drop: 30,6 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 2 x 10

Rif. Nexans 602077101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 10
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,1 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 22,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 60 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 77 A
  • Voltage Drop: 4,44 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 2 x 16

Rif. Nexans 602079101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 16
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,3 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 25,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 79 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 102 A
  • Voltage Drop: 2,84 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 2 x 2.5

Rif. Nexans 602071101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 2.5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 1,7 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 13,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 27 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 32 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 2 x 25

Rif. Nexans 602081101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 25
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 30,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 105 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 136 A
  • Voltage Drop: 1,85 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 2 x 35

Rif. Nexans 602083101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 35
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 3,7 mm
  • Ø Cond.: 7,3 mm
  • Ø Esterno Max: 34,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 129 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 168 A
  • Voltage Drop: 1,34 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 2 x 4

Rif. Nexans 602073101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 15,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 34 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 43 A
  • Voltage Drop: 11,4 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 2 x 6

Rif. Nexans 602075101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 6
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 16,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 43 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 56 A
  • Voltage Drop: 7,63 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 24G1.5

Rif. Nexans 602517001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 24G1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 24
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 3,5 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 30,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 7 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 12 A
  • Voltage Drop: 30,7 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 24G2.5

Rif. Nexans 602519001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 24G2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 24
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 3,9 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 36,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 9 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 13 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 27G2.5

Rif. Nexans 602567001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 27G2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 27
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 4,0 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 37,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 7 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 11 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 36G1.5

Rif. Nexans 602636001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 36G1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 36
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 3,8 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 35,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 5 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 10 A
  • Voltage Drop: 30,7 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 36G2.5

Rif. Nexans 602638001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 36G2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 36
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 4,3 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 41,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 7 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 11 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G1

Rif. Nexans 602119001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G1
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,4 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 10,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 10 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 18 A
  • Voltage Drop: 45,2 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G1.5

Rif. Nexans 602121001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,6 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 11,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 16 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 23 A
  • Voltage Drop: 30,6 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G10

Rif. Nexans 602129001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G10
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,3 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 24,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 51 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 77 A
  • Voltage Drop: 4,44 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G120

Rif. Nexans 602143001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G120
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 5,6 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: 60,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 238 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 363 A
  • Voltage Drop: 0,44 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G150

Rif. Nexans 602145001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G150
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Spessore guaina: 6,0 mm
  • Ø Cond.: 15,4 mm
  • Ø Esterno Max: 66,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 273 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 416 A
  • Voltage Drop: 0,37 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G16

Rif. Nexans 602131001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G16
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,5 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 27,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 67 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 102 A
  • Voltage Drop: 2,84 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G185

Rif. Nexans 602147001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G185
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
  • Spessore guaina: 6,4 mm
  • Ø Cond.: 16,9 mm
  • Ø Esterno Max: 72,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 309 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 475 A
  • Voltage Drop: 0,22 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G2.5

Rif. Nexans 602123001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 14,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 25 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 32 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G240

Rif. Nexans 602149001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G240
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 2,4 mm
  • Spessore guaina: 7,1 mm
  • Ø Cond.: 19,5 mm
  • Ø Esterno Max: 82,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,08 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 365 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 559 A
  • Voltage Drop: 0,21 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G25

Rif. Nexans 602133001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G25
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 3,8 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 33,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 89 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 136 A
  • Voltage Drop: 1,85 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G300

Rif. Nexans 602151001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G300
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 2,6 mm
  • Spessore guaina: 7,7 mm
  • Ø Cond.: 21,6 mm
  • Ø Esterno Max: 90,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,064 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 450 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 637 A
  • Voltage Drop: 0,18 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G35

Rif. Nexans 602135001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G35
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,1 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 37,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 110 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 168 A
  • Voltage Drop: 1,34 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G4

Rif. Nexans 602125001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 1,9 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 16,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 29 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 43 A
  • Voltage Drop: 11,4 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G50

Rif. Nexans 602137001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G50
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 4,5 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 42,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 138 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 203 A
  • Voltage Drop: 0,96 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G6

Rif. Nexans 602127001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G6
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,1 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 18,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 36 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 56 A
  • Voltage Drop: 7,63 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G70

Rif. Nexans 602139001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G70
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 4,8 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 48,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 172 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 254 A
  • Voltage Drop: 0,69 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 3G95

Rif. Nexans 602141001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G95
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 5,3 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 54,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 204 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 299 A
  • Voltage Drop: 0,55 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G1

Rif. Nexans 602171001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G1
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,5 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 11,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 10 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 16 A
  • Voltage Drop: 39,0 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G1.5

Rif. Nexans 602173001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G1.5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,7 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 13,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 16 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 21 A
  • Voltage Drop: 26,5 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G10

Rif. Nexans 602181001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G10
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,4 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 26,5 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 52 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 68 A
  • Voltage Drop: 3,87 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G120

Rif. Nexans 602195001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G120
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 6,0 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: 66,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 246 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 325 A
  • Voltage Drop: 0,39 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G150

Rif. Nexans 602197001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G150
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Spessore guaina: 6,5 mm
  • Ø Cond.: 15,4 mm
  • Ø Esterno Max: 73,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 282 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 373 A
  • Voltage Drop: 0,33 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G16

Rif. Nexans 602183001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G16
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 30,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 69 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 92 A
  • Voltage Drop: 2,47 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G185

Rif. Nexans 602199001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G185
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
  • Spessore guaina: 7,0 mm
  • Ø Cond.: 16,9 mm
  • Ø Esterno Max: 80,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 319 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 425 A
  • Voltage Drop: 0,28 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G2.5

Rif. Nexans 602175001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G2.5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 1,9 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 15,5 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 20 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 29 A
  • Voltage Drop: 16,0 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G25

Rif. Nexans 602185001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G25
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,1 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 36,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 92 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 122 A
  • Voltage Drop: 1,61 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G35

Rif. Nexans 602187001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G35
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,4 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 41,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 114 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 150 A
  • Voltage Drop: 1,17 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G4

Rif. Nexans 602177001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 17,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 30 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 38 A
  • Voltage Drop: 9,93 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G50

Rif. Nexans 602189001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G50
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 4,8 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 47,5 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 143 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 182 A
  • Voltage Drop: 0,84 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G6

Rif. Nexans 602179001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G6
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,3 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 20,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 37 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 50 A
  • Voltage Drop: 6,63 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G70

Rif. Nexans 602191001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G70
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 5,2 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 54,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 178 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 232 A
  • Voltage Drop: 0,61 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 4G95

Rif. Nexans 602193001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G95
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 5,9 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 61,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 210 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 281 A
  • Voltage Drop: 0,48 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G1

Rif. Nexans 602223001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G1
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,6 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 13,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 10 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 16 A
  • Voltage Drop: 39,0 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G1.5

Rif. Nexans 602225001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 14,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 16 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 21 A
  • Voltage Drop: 26,5 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G10

Rif. Nexans 602233001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G10
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 29,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 54 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 68 A
  • Voltage Drop: 3,87 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G16

Rif. Nexans 602235001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G16
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,9 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 33,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 71 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 92 A
  • Voltage Drop: 2,47 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G2.5

Rif. Nexans 602227001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 17,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 20 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 29 A
  • Voltage Drop: 16,0 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G25

Rif. Nexans 602237001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G25
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,4 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 40,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 94 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 122 A
  • Voltage Drop: 1,61 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G35

Rif. Nexans 602239201

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G35
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,6 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 45,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 114 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 150 A
  • Voltage Drop: 1,17 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G4

Rif. Nexans 602229001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,2 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 19,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 30 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 38 A
  • Voltage Drop: 9,93 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G50

Rif. Nexans 602241201

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G50
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 5,2 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 53,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 143 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 182 A
  • Voltage Drop: 0,84 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G6

Rif. Nexans 602231001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G6
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,5 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 22,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 38 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 50 A
  • Voltage Drop: 6,63 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G70

Rif. Nexans 602243201

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G70
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 5,7 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 60,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 178 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 232 A
  • Voltage Drop: 0,61 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 5G95

Rif. Nexans 602245201

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G95
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 6,3 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 67,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 210 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 281 A
  • Voltage Drop: 0,48 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 7G1.5

Rif. Nexans 602301001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 7G1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 7
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 2,5 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 17,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 11 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 16 A
  • Voltage Drop: 30,7 V/A.km

 

TRIFLEX H07RN-F 7G2.5

Rif. Nexans 602303001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 7G2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 7
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 2,7 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 20,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Permissible mobile installation current in open air, ambient temperature 30 °C: 15 A
  • Protected and fixed installation current in open air, ambient temperature 30°C: 19 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-21; EN 50565-1; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6). In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari

Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -25°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: gomma, qualità EI4
  • Guaina: policloroprene o elastomero equivalente, resistente all’acqua (AD6)
  • Colore: nero

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Nero
Forma del conduttore
Circolare
Guaina esterna
Polychloroprene or equivalent synthetic elastomer
Isolamento
Rubber compound, EI4 quality
Materiale del conduttore
Trefolo di rame ricotto nudo
Senza piombo
Yes

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione in posa fissa
50 N/mm2
Resistenza massima alla trazione in posa mobile
15 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Resistenza chimica
Accidentale
Impermeabilita'
Buona
Conforme RoHS (2002/95/CE)
Yes
Fattore dinamico di curvatura
6 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Temperatura d'installazione minima
-25 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
200 °C
Temperatura operativa massima
60 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LTC IEMMEQU ◄HAR► TRIFLEX H07RN-F [form.] Eca 450/750V - Fixed and Protected 600/1000V [ordine] [anno] Made in Italy (logo CE) [metrica]