RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 95

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35334; HD 620; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria, in tubo o canale. In caso di esposizione ai raggi UV è necessaria una protezione adeguata.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso
  • Isolamento (spessore ridotto): gomma, qualità G26 senza piombo (HD 620 DIH 2)
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: fili di rame rosso, con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
  • Colore: rosso

LS0H = Low Smoke Zero Halogen
N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG26H1M16X seguita dalla tensione nominale di esercizio.

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m, resistività termica del terreno 1,0 K·m/W e temperatura ambiente 20°C.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Rosso
Flessibilità del conduttore
Classe 2
Forma del conduttore
Compact stranded
Formaz.
1 x 95
Guaina esterna
Materiale termoplastico senza alogeni (G)
Isolamento
HEPR
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Peso ind.
1565 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
95 mm²
Spess. Medio Isol.
4,0 mm
Ø Cond.
11,4 mm
Ø Esterno Max
28,8 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,29 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,193 Ohm/km
Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio
385 A
Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio
345 A
Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano
455 A
Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano
358 A
Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio
0,11 Ohm/km
Reattanza di fase a 50 Hz in piano
0,17 Ohm/km
Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio
0,258 Ohm/km
Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano
0,258 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
12 / 20 (24) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
300 °C
Temperatura operativa massima
105 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
Pb free LA TRIVENETA CAVI  RG26H1M16 SLIMPOWER PLUS HT105 12/20 kV Cca-s1b,d1,a1 [form.] [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 586119001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s1b,d1,a1