RG26H1M16 SLIMPOWER PLUS HT105 - 12/20(24) kV

Prodotti

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 120

Rif. Nexans 586039106

  • Formaz.: 1 x 120
  • Peso ind.: 1840 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,0 mm
  • Ø Cond.: 13,0 mm
  • Ø Esterno Max: 30,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,31 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 445 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 392 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 525 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 406 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,205 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,205 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 150

Rif. Nexans 586041106

  • Formaz.: 1 x 150
  • Peso ind.: 2155 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,1 mm
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 31,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,34 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 506 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 440 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 595 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 454 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,166 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,166 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 185

Rif. Nexans 586043106

  • Formaz.: 1 x 185
  • Peso ind.: 2535 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,2 mm
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 33,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,37 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,0991 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 581 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 496 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 680 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 512 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,134 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,134 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 240

Rif. Nexans 586045106

  • Formaz.: 1 x 240
  • Peso ind.: 3150 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,2 mm
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 36,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,41 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,0754 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 688 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 574 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 802 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 591 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,102 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,102 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 25

Rif. Nexans 586029106

  • Formaz.: 1 x 25
  • Peso ind.: 815 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,5 mm
  • Ø Cond.: 5,9 mm
  • Ø Esterno Max: 24,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 175 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 166 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 203 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 172 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,97 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,97 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 300

Rif. Nexans 586047106

  • Formaz.: 1 x 300
  • Peso ind.: 3870 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,3 mm
  • Ø Cond.: 20,6 mm
  • Ø Esterno Max: 39,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,46 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,0601 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 790 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 647 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 916 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 664 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,095 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,082 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,082 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 35

Rif. Nexans 586031106

  • Formaz.: 1 x 35
  • Peso ind.: 935 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,5 mm
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 25,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,2 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 212 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 199 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 248 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 206 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,669 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,669 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 400

Rif. Nexans 586049106

  • Formaz.: 1 x 400
  • Peso ind.: 4735 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,4 mm
  • Ø Cond.: 23,4 mm
  • Ø Esterno Max: 42,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,49 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 914 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 730 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1049 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 756 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,093 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,066 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,064 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 50

Rif. Nexans 586033106

  • Formaz.: 1 x 50
  • Peso ind.: 1060 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,3 mm
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 26,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,22 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 253 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 235 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 297 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 244 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,517 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,516 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 500

Rif. Nexans 586051106

  • Formaz.: 1 x 500
  • Peso ind.: 5855 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,4 mm
  • Ø Cond.: 26,6 mm
  • Ø Esterno Max: 45,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,56 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,0366 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 1058 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 828 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1208 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 848 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,089 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,053 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,051 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 630

Rif. Nexans 586052106

  • Formaz.: 1 x 630
  • Peso ind.: 7340 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,4 mm
  • Ø Cond.: 30,1 mm
  • Ø Esterno Max: 48,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,62 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,0283 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 1219 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 917 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1379 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 940 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,087 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,043 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,041 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 70

Rif. Nexans 586035106

  • Formaz.: 1 x 70
  • Peso ind.: 1285 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,1 mm
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 27,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,25 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 316 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 288 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 373 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 299 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,358 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,358 Ohm/km

 

RG26H1M16 - 12/20(24)kV - 1 x 95

Rif. Nexans 586037106

  • Formaz.: 1 x 95
  • Peso ind.: 1565 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 4,0 mm
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 28,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 385 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 345 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 455 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 358 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,258 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,258 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35334; HD 620; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria, in tubo o canale. In caso di esposizione ai raggi UV è necessaria una protezione adeguata.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso
  • Isolamento (spessore ridotto): gomma, qualità G26 senza piombo (HD 620 DIH 2)
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: fili di rame rosso, con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
  • Colore: rosso

LS0H = Low Smoke Zero Halogen
N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG26H1M16X seguita dalla tensione nominale di esercizio.

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m, resistività termica del terreno 1,0 K·m/W e temperatura ambiente 20°C.
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
Materiale termoplastico senza alogeni (G)
Isolamento
HEPR
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Plain copper wires with helically wounded copper tape
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
12 / 20 (24) kV
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
300 °C
Temperatura operativa massima
105 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
Pb free LA TRIVENETA CAVI  RG26H1M16 SLIMPOWER PLUS HT105 12/20 kV Cca-s1b,d1,a1 [form.] [anno] [ordine] [metrica]