H07ZZ-F (Cca) 1 X 70 NERO
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
Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6). In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari

Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV.
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
N
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
1 x 70
Guaina esterna
LS0H crosslinked polymer EM8 quality
Identificazione delle anime
Nero
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
70 mm²
Numero di anime
1
Peso ind.
1005 kg/km
Spess. Medio Isol.
1,6 mm
Spessore guaina
2,6 mm
Ø Cond.
10,5 mm
Ø Esterno Max
23,3 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,272 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
268 A
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
D500