FS17 450/750V 1 X 1,5 GRIGIO ECOBOX
FS17 450/750V 1 X 1,5 GRIGIO ECOBOX
FS17 Ecobox è il nuovo pacchetto da 200 metri realizzato in cartone riciclato per il cavo FS17. È resistente all'umidità e consente di impilare e far passare il cavo attraverso più scatole grazie al suo sistema brevettato di alette pieghevoli. Il contatore del metro ti assicura di poter sempre tenere d'occhio quanto cavo è rimasto all'interno della scatola.
Leggi di più- Rif. Nexans : 041017103S1-200
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI-UNEL 35716; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida CEI 20-40:
Installazione entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari, ma solo all’interno di edifici. Installazione fissa entro apparecchi di illuminazione o apparecchiature di interruzione e di comando; in questo caso è ammesso per tensioni fino a 1000 V in c.a. e 750 V in c.c. in rapporto alla terra. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio. Non adatto per posa all’esterno.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona flessibilità e resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: PVC, qualità S17
- Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, azzurro, viola, bianco, giallo/verde
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE
• I valori di portata di corrente sono riferiti a n° 3 conduttori attivi.
• In casi d’installazione in ambienti a maggior rischio d’incendio, i valori delle portate di corrente devono essere moltiplicati per 0,8.
Caratteristiche
Caratteristiche
Caratteristiche costruttive
Caratteristiche costruttive
Caratteristiche dimensionali
Caratteristiche dimensionali
Caratteristiche elettriche
Caratteristiche elettriche
Caratteristiche meccaniche
Caratteristiche meccaniche
Caratteristiche d'utilizzo
Caratteristiche d'utilizzo
Risorse
Risorse
Documentazione
Vendita e consegna Informazioni
Marcatura
LA TRIVENETA CAVI FS17 450/750 V [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno]
I nostri siti web
Seleziona il tuo paese per trovare i nostri prodotti e soluzioni
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania