FS17-450/750 V Ecobox

Prodotti

FS17 450/750V 1 X 1,5 BLU 5015 ECOBOX

Rif. Nexans 041017102S1-200

  • Imballo: Scatola (200m)
  • Colore isolamento: Blue 5015
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Peso ind.: 14 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 3,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

FS17 450/750V 1 X 1,5 G/V ECOBOX

Rif. Nexans 041017105S1-200

  • Imballo: Scatola (200m)
  • Colore isolamento: Giallo/Verde
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Peso ind.: 14 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 3,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

FS17 450/750V 1 X 1,5 GRIGIO ECOBOX

Rif. Nexans 041017103S1-200

  • Imballo: Scatola (200m)
  • Colore isolamento: Grigio
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Peso ind.: 14 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 3,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

FS17 450/750V 1 X 1,5 NERO ECOBOX NUOVO

Rif. Nexans 041017101S1-200

  • Imballo: Scatola (200m)
  • Colore isolamento: Black 9005
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Peso ind.: 14 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 3,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

FS17 450/750V 1 X 1,5 MARRONE ECOBOX

Rif. Nexans 041017148S1-200

  • Imballo: Scatola (200m)
  • Colore isolamento: Marrone
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Peso ind.: 14 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 3,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

FS17 450/750V 1 X 2,5 BLU 5015 ECOBOX

Rif. Nexans 041019102S1-200

  • Imballo: Scatola (200m)
  • Colore isolamento: Blue 5015
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Peso ind.: 30 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A

 

FS17 450/750V 1 X 2,5 G/V ECOBOX

Rif. Nexans 041019105S1-200

  • Imballo: Scatola (200m)
  • Colore isolamento: Giallo/Verde
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Peso ind.: 30 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A

 

FS17 450/750V 1 X 2,5 GRIGIO ECOBOX

Rif. Nexans 041019103S1-200

  • Imballo: Scatola (200m)
  • Colore isolamento: Grigio
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Peso ind.: 30 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A

 

FS17 450/750V 1 X 2,5 MARRONE ECOBOX

Rif. Nexans 041019148S1-200

  • Imballo: Scatola (200m)
  • Colore isolamento: Marrone
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Peso ind.: 30 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A

 

FS17 450/750V 1 X 2,5 NERO ECOBOX

Rif. Nexans 041019101S1-200

  • Imballo: Scatola (200m)
  • Colore isolamento: Nero
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Peso ind.: 30 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI-UNEL 35716; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida CEI 20-40:
Installazione entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari, ma solo all’interno di edifici. Installazione fissa entro apparecchi di illuminazione o apparecchiature di interruzione e di comando; in questo caso è ammesso per tensioni fino a 1000 V in c.a. e 750 V in c.c. in rapporto alla terra. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio. Non adatto per posa all’esterno.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona flessibilità e resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC, qualità S17
  • Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, azzurro, viola, bianco, giallo/verde

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• I valori di portata di corrente sono riferiti a n° 3 conduttori attivi.
• In casi d’installazione in ambienti a maggior rischio d’incendio, i valori delle portate di corrente devono essere moltiplicati per 0,8.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Flessibilità del conduttore
Classe 5
Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
4 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Flyer Ecobox pdf — 469.2 kB
PEP Ecopassport pdf — 346.9 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
LA TRIVENETA CAVI  FS17 450/750 V [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno]

Contattaci

Argomenti su cui si desidera ottenere maggiori informazioni:

Campi obbligatori*

Si prega di controllare l'inserimento e riprovare.

Un indirizzo e-mail deve contenere una sola @

Protezione dei dati personali

Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali e/o al loro utilizzo a fini di marketing diretto o commerciale

Grazie!

Grazie per averci contattato. Ci metteremo in contatto con te a breve.

Errore

Si è verificato un errore. Si prega di riprovare.

Chiudi

Contattaci

Campi obbligatori*

Si prega di controllare l'inserimento e riprovare.

Un indirizzo e-mail deve contenere una sola @

Protezione dei dati personali

Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali e/o al loro utilizzo a fini di marketing diretto o commerciale

Grazie!

Grazie per averci contattato. Ci metteremo in contatto con te a breve.

Errore

Si è verificato un errore. Si prega di riprovare.

Chiudi