H05Z1-K Cca 1 x 1

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-3-31; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60754-2; EN 61034-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone, dove è richiesto un basso livello di emissione di fumi, gas tossici e corrosivi in caso di incendio o combustione. Per posa fissa e protetta all’interno di apparecchiature e in apparecchi di illuminazione.
Adatto per installazione in condotti montati in superficie o incassati quando utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: termoplastico LS0H, qualità TI7
  • Colore: nero, blu, marrone, arancione, grigio, rosso, azzurro, viola, bianco, giallo, verde, giallo/verde.
  • Come bicolore, qualsiasi combinazione di bicolore

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Isolamento
LS0H thermoplastic
Senza alogeno
Colore isolamento
Black 9005
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Forma del conduttore

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
1 mm²
Ø Cond.
1,3 mm
Spess. Medio Isol.
0,6 mm
Peso ind.
14 kg/km
Ø Esterno Max
2,8 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
19,5 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V
Portata in tubo in aria a 30° C
10 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Lunghezza
- m
Imballo
Temperatura Operativa
... °C
Fattore di curvatura installato
4 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

H05Z1-K  LA TRIVENETA CAVI 2  IEMMEQU ◄HAR► [anno]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 050123001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s1b,d1,a1